Los gobiernos alrededor del mundo han aumentado la preocupación por la calidad del aire en las grandes ciudades. Los gases de los combustibles fósiles tienen un impacto enorme en esta ecuación, mientras la contaminación creada por los motores de combustión es una de las principales fuentes. Combustibles más limpios, con menos contenido de Azufre, son una tendencia mundial. En Perú no es distinto. Actualmente las refinerías se están modernizando para cumplir con las nuevas normas ambientales.
La producción de Diésel y Gasolina más limpios es el principal objetivo para los dos proyectos de modernización en curso refinerías en Perú, donde el gobierno ha limitado el contenido máximo de Azufre de hasta 50 ppm. Además de la calidad de los combustibles, estos proyectos también son muy importantes, una vez que incrementaran la capacidad de producción Peruana de derivados de petróleo para satisfacer la demanda del mercado interno creciente y reducir las importaciones.
WEG ha suministrado cientos de motores eléctricos que van desde 10 HP hasta más de 3000 HP para los principales fabricantes de equipos mecánicos rotativos (OEMs). Estos motores impulsarán bombas y otros equipos de proceso que se utilizan para producir combustibles más limpios. WEG también fue seleccionado para construir una Sala Eléctrica tipo contenedor completa para una nueva planta de producción de hidrógeno. Las salas eléctricas abrigan a los CCM’s (Centro de Control de Motores), Switchgears y tableros eléctricos, además de Transformadores, Rectificadores y banco de baterías. Además de los equipos esenciales, la Sala Eléctrica también está equipado con sistema de aire acondicionado, con un sistema de extinción de incendios e iluminación completa haciéndola lista para operación cuando en ubicación final de instalación.
WEG continua atendiendo a sus clientes del segmento de petróleo y gas de maneras que mejoran su operación y crean valor.