Les moteurs électriques, pour la plupart des gens, sont surtout destinés au secteur industriel. Ceci est faux, bien sûr, car les moteurs électriques sont utilisés un peu partout. Lorsque les gens vont se divertir dans un parc à thèmes, par exemple, ce sont des moteurs électriques qui entraînent les manèges et les attractions. C’est le cas du parc Beto Carrero World (BCW) : le plus grand parc à thèmes d'Amérique Latine. Pratiquement tous les équipements du BCW fonctionnent avec des moteurs, inverseurs et démarreurs progressifs WEG pour leur force motrice.

Outre les manèges et les attractions, les produits WEG sont également utilisés sur des pompes à eau, des compresseurs et d’autres équipements complémentaires du parc à thèmes - ceci démontre la capacité de WEG à adapter ses produits pour répondre à toutes les exigences des clients.

Selon Hugo Loth Neto, directeur des opérations du Beto Carrero World, l’un des principaux défis pour WEG et l'équipe technique du parc fut le développement et le montage de la pointe d'entraînement de la Grande Roue. « Elle est équipée de quatre moteurs d’une puissance de 7,5 HP chacun », dit-il. « Un autre défi fut le développement du projet audacieux et inédit de l’Empire des Eaux, avec six moteurs de 150 HP dans les pompes à eau, un transformateur immergé de 1000 kVA et un transformateur sec de 1500 kVA. De plus, la dernière attraction du parc, la montagne russe Firewhip repose aussi sur un équipement WEG : elle est munie d'un convertisseur statique CA/CC de 130 kW 380 V, avec un moteur CC de 130 kW.

L’un des principaux avantages pour notre entreprise est d’avoir un fournisseur de produits de technologie de pointe juste à côté de chez nous », affirme Edilson Doubrawa, directeur administratif et financier du BCW. « Cela signifie que nous n’avons pas besoin d’importer nos équipements d’entraînement et de contrôle d’Europe comme nous le faisons pour l’ensemble de nos manèges et attractions.

Un autre avantage clé est l’entretien : avec WEG pour voisin, les ingénieurs nous fournissent très rapidement les solutions et l'entretien nécessaires à nos équipements.