Spécialisée dans l’extraction de minerai de fer en plein désert australien, la Mine de Cloudbreak compte plus de 20 moteurs WEG. Spécifiquement dans la mine, les moteurs installés actionnent les concasseurs et les principaux transporteurs à courroie; au port, les moteurs WEG sont utilisés pour actionner les transporteurs à courroies et la nouvelle machine de cour, faisant de cette façon partie intégrante du Fortescue Metals Group (FMG), en Australie.
Tous les moteurs WEG ont été fabriqués pour être mis en action par des convertisseurs de fréquence et possèdent une puissance de 450 kW, 630 kW, 710 kW, 750 kW et 1000 kW.
FMG est la nouvelle force en exploitation minière dans l’Ouest australien se spécialisant dans l’extraction de minerai de fer dans le Désert.
Record
Le projet de construction du port, du chemin de fer et de la mine de Fortescue a commencé en février 2006 avec la mise en oeuvre du port à Port Headland. Deux ans après à peine, l’infrastructure de l’accès ferroviaire est complète, le port Herb Elliott de Fortescue peut déjà opérer et les opérations dans la première mine de l’entreprise, sont bien en train. Aujourd’hui, la force de travail est en train de croître, aussi bien en chiffres qu’en expérience, et la culture de la famille Fortescue se développe autour de l’exécution de projets et de l’extraction de minerai de fer.