Plusieurs solutions visent à assurer la sécurité et l’efficacité des machines utilisées dans l’industrie. Toutefois, la demande en produits de qualité s’intégrant efficacement au système augmente. WEG a donc mis au point une gamme d'équipements intelligents qui se distingue par sa capacité à communiquer avec le réseau.

Afin de faciliter le contrôle et la protection des moteurs électriques dans les industries les plus diversifiées, WEG a lancé le Relais Intelligent SRW01. L’équipement est capable de gérer des systèmes à moteurs électriques monophasés et triphasés basse tension, avec courant alternatif de jusqu'à 840 A.

Pratique et polyvalent, l’équipement est de conception modulaire et de petite taille – 45 mm de large sur 100 mm de haut. En outre, il possède les fonctions suivantes : protection, contrôle, mesure, surveillance et diagnostic. La grande différence est la capacité d'interconnexion des réseaux de communication qui prend en charge les trois principaux protocoles de communication : ProfiBus – DPV1, ModBus – RTU et DevicNet. Le SRW01 possède un tunnel de communication qui permet le changement aisé de protocole par l'utilisateur - technologie plug and play –, outre le port USB, qui permet la surveillance du système, et la mémoire de température, capable de maintenir l’image thermique du moteur même sans énergie.

Le SRW01 peut être programmé par l’utilisateur selon ses besoins au moyen du logiciel WLP, fourni gratuitement avec le produit ou sur le site www.weg.net. La conception modulaire permet une plus grande flexibilité dans l’intégration au système, étant donné que l’unité de contrôle (UC) peut être installée avec l’unité de mesure et de courant (UMC), en formant une seule unité, ou montées séparément, sur une distance de deux mètres maximum. Cette fonctionnalité est très utile pour les usines ayant besoin d'économiser de l'espace et garantir l'organisation de leur structure sans interférer sur la production. La plage de tension d'alimentation du SRW01 s’étend de 110 à 240 Vac/Vdc. L’unité de contrôle SRW01 – UC est munie de plusieurs LED qui indiquent l’état de chaque entrée et sortie, la situation du réseau, la condition de fonctionnement et la détection de panne (TRIP) ou alarme.

Fonctions

Le SRW01 possède des modes de fonctionnement auto-paramétrables qui permettent à l'utilisateur de sélectionner le mode qu'il souhaite utiliser. Compte tenu de cette information, le relais est ajusté automatiquement aux entrées et sorties numériques selon le mode de fonctionnement sélectionné. Cette alternative peut être appliquée aux moteurs triphasés tels que interrupteur à démarrage direct, inverseur triangle-étoile, ou également comme interrupteur de démarrage sur les moteurs Dahlander et à deux enroulements, en plus du mode PLC (E/S à distance).


Tous les modes permettent la surveillance du moteur, sachant que le mode transparent assure à l’utilisateur une plus grande souplesse dans les applications, permettant l’accès à toutes les entrées et sorties numériques du relais, outre la possibilité de créer ses propres applications.

Les diagnostics proposés par le relais sont très utiles à l’entretien et aux mesures. Les résultats peuvent être consultés dans le WLP ou IHM. Le SRW01 offre plusieurs options de suivi, telles que les entrées et sorties numériques, le courant RMS de chaque phase, la fréquence du moteur, le nombre de coupures par type de panne ou le nombre de démarrages, les heures de fonctionnement du moteur ou du relais et le niveau de déséquilibre des phases. Outre la surveillance, le SRW01 dispose de fonctions de protection contre la surcharge, protection thermique, manque de phase ou déséquilibre de courant entre les phases, protection contre la sous-tension et surtension et rotor bloqué, protection contre la mise à la terre défaillante et fréquence hors norme.