La estatal eléctrica brasileña CHESF, con sede en el noreste del país, adquirió de WEG un conjunto de productos de alta calidad y tecnología avanzada para la desconexión de circuitos eléctricos para reemplazar y mejorar los equipamientos de las subestaciones Paulo Afonso y Luiz Gonzaga, ubicadas en el estado de Pernambuco.
Los 10 seccionadores semi-pantógrafos horizontales de 500 kV fueron proyectados para proporcionar la desconexión de las líneas eléctricas de 500 kV de la empresa. Este equipamiento es fabricado con materiales altamente seleccionados disponibles en el mercado y respaldado por la investigación y el desarrollo continuos de nuevos productos y tecnologías.
El seccionador es una pieza esencial del equipamiento que se aplica a la red de transmisión de energía eléctrica para garantizar la seguridad de las personas que trabajan en la red de alta tensión y proporcionar una distancia de aislamiento visible y confiable del equipamiento.
WEG ofrece soluciones competitivas para diferentes necesidades, cumpliendo diferentes requisitos técnicos para seccionadores que van desde 15 kV hasta 550 kV. Adicionalmente, la empresa es el único fabricante nacional que realiza pruebas de certificación en laboratorios aptos para seccionadores hasta 145 kV y 40 kA. WEG proporciona al mercado soluciones rentables y personalizadas, adecuadas para cada diseño de subestación, incluso en un espacio limitado.