Una de las mayores empresas de bombas del mundo, con sede en Texas/EE. UU encontró en WEG la solución ideal para atender su necesidad. El suministro hace parte del proyecto de una planta de acero en Estados Unidos y cuenta con 51 unidades de la nueva línea de motores Vertical High Thrust. La línea representa la consolidación del nuevo diseño de los motores de inducción trifásico verticales, con alta capacidad de empuje y trinquete de no reversión.
Vertical High Thrust optimiza el espacio en la planta y carga la confiabilidad de la marca WEG
Vertical High Thrust es un motor compacto, con eje sólido y hueco, opción de trinquete de no reversión, sistema de transferencia de calor optimizado, mayor vida útil y bajas temperaturas del cojinete, menor vibración y mayor capacidad de empuje. Además de eso, está apto para cumplir las normas como la American Petroleum Institute (API). Es una solución más WEG que carga toda la calidad y la eficiencia de una de las mayores fabricantes de motores eléctricos del mundo.
Aumento de confiabilidad y reducción de las paradas para mantenimiento
Incluso en tiempos desafiadores, donde muchas empresas han sido impactadas por los plazos de insumos industriales, WEG mantuvo el compromiso con la confiabilidad, desde la producción. Debido a la flexibilidad de programación en la fábrica, fue posible atender la alta demanda en la fabricación de motores de gran porte en tiempo record, e incluso estando distante del cliente, el plazo de entrega fue menor del que el de los fabricantes norteamericanos. Además de eso, los motores fueron entregados con los sensores WEG Motor Scan ya instalados en fábrica, totalmente prontos para la industria 4.0.
Excelencia en el desarrollo y en la producción, sumados a la atención, al corto plazo de entrega y a la alta capacidad de escora de los motores, que reduce los costos y las dimensiones del conjunto motor + bomba, resultan en el fortalecimiento de la alianza y la consolidación de la marca WEG en el mercado. Apueste al Vertical High Thrust. Desempeño elevado a la máxima performance.