Considerada como una de las principales empresas eléctricas brasileñas, CEMING contrató a WEG para el suministro de 18 subestaciones integradas compactas con rango de tensión de 138kV y una capacidad de generación de 15MVA, las cuales son controladas remotamente por un completo sistema de protección y control. Cada equipo consta de un transformador de potencia 138-13.8KV, un módulo híbrido aislado SF6, pararrayos MT, un interruptor aislado tripolar compacto SF6 aislado en 13.8kV, además de servicios de soporte en transformadores, rectificadores y bancos de baterías, así como panel de medición de consumos todo instalado en un patín metálico diseñado específicamente para su transporte y aplicación en el local de trabajo.
Las 18 subestaciones compactas se entregarán en 2022 y se instalarán en diferentes regiones atendidas por CEMIG en el estado de Minas Gerais, Brasil.
Estas subestaciones otorgarán a la red eléctrica de CEMIG mayor flexibilidad y confiabilidad al sistema de distribución eléctrica de la empresa, además de incrementar la capacidad de carga, ganar espacio físico y reducir el tiempo de construcción en comparación con una instalación convencional.
Este paquete de suministro demuestra la capacidad técnica de WEG para satisfacer las necesidades de cada cliente, lo que representa un desafío para el equipo de ingeniería, que ha requerido dedicación e innovación para cumplir con la exigente demanda técnica, así como el nivel de confiabilidad de los equipos suministrados. Además, la sinergia construida entre las empresas durante el avance y la construcción de la Subestación Compacta Integrada fue fundamental para el éxito del proyecto.