A WEG acaba de lançar a nova geração da WEMOB Parking. A solução faz parte da linha de Estações de Recarga para Veículos Elétricos WEMOB (WEG Electric Mobility), que é desenvolvida especialmente para atender às necessidades de potência, de velocidade e de segurança que você precisa na recarga de veículos elétricos.
A WEMOB Parking é a estação de até 22 kW (semirrápida) que traz opções de recarga de um ou dois veículos elétricos simultaneamente e tela LCD multicolor de alta resolução e brilho para facilitação do uso em qualquer condição de luminosidade. Uma estação de recarga compacta e com design reformulado, desenvolvida para completar a linha WEMOB em corrente alternada, mas desta vez com novas funções e mais conectividade. Além disso, possibilita o controle de acesso via cartões de proximidade (tags RFID) ou aplicativos de celular.
Ideal para uso compartilhado em estacionamentos públicos e privados, a WEMOB - Parking é a escolha perfeita para recarregar seu veículo elétrico com segurança e confiabilidade. Veja abaixo porque:
- Recarga de um ou dois veículos elétricos simultaneamente com até 22 kW por conector;
- Tela LCD 7” multicolor, operando em modo escuro com alta resolução e brilho para facilitar visualização das informações de sua recarga em tempo real;
- Compatível com as várias tensões monofásicas, bifásicas ou trifásicas do Brasil: instalação em redes 110/127, 220 ou 380 V CA, operando em 50Hz ou 60Hz, de forma automática;
- Conexão plataformas de gestão à internet través do Wi-Fi, LAN Ethernet ou 4G (LTE CAT M1) ou NB-IoT (LTE CAT NB1);
- Protocolo de comunicação aberto com padrão OCPP 1.6 JSON;
- Comunicação em toda a linha possibilitando conexão a plataformas de gestão e aplicativos;
- Atualização remota (Over-the-air): sua estação de recarga sempre atualizada;
- Controle de acesso seguro via cartões de proximidade (tags RFID), aplicativo para celular ou software de gestão;
- Medidor de energia que coleta as informações de tempo e consumo (kWh) de cada recarga, potência instantânea e tempo de recarga;
- Instalação interna ou externa (IP65): resistente a jatos de água, raios UV e poeira;
- Instalação fácil em parede ou totem/pedestal;
- Cabo com conector Tipo 2 de 5 metros integrado (padrão europeu);
- Certificação ANATEL Classe B de emissão para RF adequado para uso em todos os ambientes.
Conecte-se à mobilidade elétrica com a nova Estação de Recarga WEMOB!
Ficou interessado e quer saber mais sobre a nova geração WEMOB? Acesse aqui a página da solução.