Desde o lançamento em 2014, a linha de motores W60 vem tendo uma ótima aceitação e satisfação dos clientes com seu desempenho. Em março de 2018 ultrapassou a marca de 500 motores vendidos, tendo como principais destinos os exigentes e competitivos mercados europeu e norte americano.
Os motores WEG da linha W60 foram projetados para atender as mais variadas aplicações industriais, tais como compressores, bombas, ventiladores, entre outros, garantindo alta performance e confiabilidade, mesmo em condições severas de operação. Possuem uma estrutura sólida que permite operação com alto impacto e velocidade, proporcionando um bom funcionamento, com baixos níveis de vibração e ruído.
São motores modulares e estão disponíveis em diferentes configurações de refrigeração e, comparando com motores de indução disponíveis no mercado, os motores W60 podem ser até 50% menores em seu volume. Com isso, possibilitam uma redução significativa do espaço necessário para a instalação do motor, melhorando a eficiência da produção.
Características técnicas:
- Potência: 500 a 16.000 kW
- Número de polos: 2 a 12
- Carcaça: IEC 450 a 1000
- Tensão: 2.300 a 13.800 V
- Frequência: 50 ou 60 Hz