A WEG, fornecedora oficial de estações de recarga para veículos elétricos das marcas Peugeot, Fiat, Citroën e Jeep no Brasil, ampliou sua parceria com a Stellantis para fornecer os equipamentos para as unidades do Grupo na Argentina.

O acordo entre a WEG Argentina e a Peugeot foi firmado para o lançamento do novo 3008 Híbrido Plug-in e prevê a instalação dos modelos WEMOB PARKING nas diversas Concessionárias da Peugeot no país, além de entregar um modelo WEMOB WALL para cada veículo elétrico vendida.

Ambos os modelos de estação de recarga da WEG apresentam um design moderno, compacto e fácil de instalar, sendo o modelo WALL desenvolvido para uso interno ou externo, com todas as proteções para instalação em garagem ou estacionamento residenciais, entregando ao veículo uma potência de 7,4kW e o modelo PARKING, com 22kW de potência, desenvolvido especialmente para uso compartilhado em estacionamentos públicos e privados, proporciona uma recarga até 3 vezes mais rápida.

A WEG segue focada no desenvolvimento constante de tecnologia para atender esse mercado que cresce cada vez mais em todo o mundo.

SOBRE O NOVO PEUGEOT 3008 HÍBRIDO PLUG-IN

O novo SUV PEUGEOT 3008 HYBRID4 entrega 300HP com seus três motores, um de combustão com 200HP e dois elétricos com 50HP cada um. Com 4 modos de condução, entre híbridos e elétricos onde o motorista pode escolher, dependendo do terreno e das características exigidas em cada o momento. No modo 100% elétrico, o modelo oferece uma autonomia de 58kms aos usuários.