Reconocida por su flexibilidad productiva que le permite ofrecer al mercado soluciones confiables y eficientes en las más diversas aplicaciones, WEG fortalece su actuación en el segmento de petróleo y gas con un suministro para aplicación en transporte de gas para Transportadora Brasileira Gasoducto Bolivia-Brasil S /A (TBG).
TBG, una empresa de soluciones logísticas que conecta los suministros de gas natural a los mercados, cuenta con un extenso gasoducto, que recorre una distancia de 2,593 km en territorio nacional y es responsable de transportar gas natural desde Bolivia a cinco estados brasileños. Con esto, TBG garantiza la entrega de gas natural en 50 puntos distribuidos a lo largo del gasoducto.
Durante el trayecto, para asegurar que la presión del gas esté en las condiciones idóneas para el transporte, existen 15 estaciones de compresión (ECOMP). Entre ellos está la estación Ribas do Rio Pardo, estado de Mato Grosso do Sul, que fue adjudicada con un nuevo alternador síncrono WEG de la línea G, con características 1000 kVA, 480 V, 60 Hz. La central de Ribas do Rio Pardo cuenta con un sistema de generación de energía eléctrica propio, accionado por un motor a gas natural (incluyendo motogeneradores redundantes), por lo tanto, el sistema de compresión de gas depende de este alternador, siendo uno de los de alta criticidad para el funcionamiento de la ECOMP.
Además, el alternador WEG fue especialmente diseñado a las necesidades del cliente y producido con criterios de intercambiabilidad, para posibilitar la sustitución de un alternador de otro grupo motogenerador, así como para garantizar que el mantenimiento (correctivo, preventivo y predictivo) ocurran sin perjuicio del funcionamiento de la estación. La buena relación entre WEG y TBG, durante las etapas de diseño, fabricación e instalación de la máquina, fue muy importante para el éxito del suministro. Las cuestiones técnicas de TBG fueran atendidas a pronto, tanto en reuniones durante el montaje en fábrica, como en campo durante la instalación y puesta en marcha, y destacó el trato en la resolución de dudas, siempre con cordialidad, eficacia y rapidez durante todo el proceso.
Con la adquisición de la solución WEG, TBG tendrá un equipamiento eficiente con alto grado de confiabilidad, característico de este modelo, que anticipa conceptos sobre desempeño y seguridad en aplicaciones de servicio continuo, momentos de mayor consumo de energía y en situaciones de emergencia.
Además del alternador suministrado a la ECOMP en Ribas do Rio Pardo, TBG también posee un alternador WEG modelo GPF500 en la estación compresora de Paulínia, estado de São Paulo, reforzando la presencia de WEG en el mercado de petróleo y gas.