Basado en el mismo tipo de hardware, estos tres sistemas se comunican a través de una red redundant network. Las estaciones de trabajo distribuidas en la embarcación, dan informes en tiempo real, status y alarmas para auxiliar a la tripulación en la operación de la misma. Pantallas personalizadas ayudan al usuario a identificar problemas permitiendo que la situación sea resuelta rápidamente y ofreciendo mantenimiento con informaciones detalladas.
La función de Administración de Potencia inicia y detiene a cada conjunto de generadores, de acuerdo con la demanda de potencia de la barra conductora principal, auxiliando a los motores a diesel a operar en un rango de carga que ofrece un consumo de combustible óptimo. Otra característica importante de este sistema es la prevención contra corte de energía: el sistema toma todas las acciones necesarias para evitar situaciones de parada de la embarcación.
Para eso, el PMS interactúa con todas las cargas principales conectadas al bus maestro para garantizar que la carga disponible en el mismo sea siempre suficiente. El monitoreo de la alarma verifica el status de cada elemento conectado al sistema y provee informes en tiempo real de las estaciones de trabajo y de las interfases locales instaladas en lugares estratégicos abordo de la embarcación. Las Impresoras utilizan esta información para un análisis posterior.
Con el sistema de flete, válvulas, bombas, tanques y compresores pueden ser operados y monitoreados para dar a la tripulación una manera más fácil de cargar y descargar la embarcación. El sistema de automación de WEG tiene muchas opciones para integrarse con otros sistemas abordo, permitiendo la conjunción completa de sus principales funciones.
Solución Eléctrica-Diesel
Para el nuevo concepto eléctrico-diesel, para embarcaciones, el paquete eléctrico de WEG combina todos los elementos o productos necesarios para su funcionamiento. Para aplicaciones como éstas, WEG puede ofrecer los generadores y motores eléctricos para hélices y propulsor.
Todas estas máquinas giratorias pueden ser refrigeradas a aire o a agua. En WEG, contamos con una gran variedad de productos para atender los requisitos de potencia de cada embarcación. Para el control y protección de los conjuntos de generadores y de la mayoría de los motores eléctricos, WEG puede suministrar todos los cuadros, paneles de distribución y llaves de partida. Los drives de velocidad variable, refrigerados a agua. también están disponibles para accionar las principales hélices y motores eléctricos propulsores.
Nuestra gran variedad de productos ofrece varios tipos de starters para diversas cargas esparcidas en la embarcación, desde un simple ventilador, hasta un gran compresor o bomba, WEG puede ofrecer sus soft-starters para aplicaciones navales que parten el motor, de forma muy suave evitando, así, oscilaciones en la tensión de la barra conductora principal.
Completando el paquete eléctrico-diesel, un sistema de automación controla la administración de potencia, alarma y área de cargo, completamente integrada con todos el equipamiento suministrado por WEG.
El beneficio clave, es que el paquete entero es hecho y personalizado para atender las necesidades del cliente.
WEG posee una gran flexibilidad en cambiar el proyecto, así como algunas características de sus productos, permitiendo que sean fácilmente adaptados a cada embarcación.