La más grande hidroeléctrica del mundo en generación de energía, Itaipu Binacional, finalmente dispone de transformadores de fuerza fabricados por una empresa brasilera. Son 2 transformadores: el TR 256 MVA/550kV 60 Hz para el lado brasilero de la usina y el TR 275 MVA/550kV 50 Hz para el lado paraguayo.
Y la conmemoración es en doble, porque WEG se tornó también la primera empresa en el mundo a realizar Pruebas Finales de VFT (Very Fast Transient) en transformadores. Este tipo de prueba, esencial para garantizar que el equipamiento irá a soportar todas las oscilaciones ultra-rápidas de tensión durante su operación, nunca fue realizado antes en la recepción final del transformador por su complexidad, riesgoy alto costo.En el suministro de los transformadores originales para la Usina fue suministrada una Memoria de Cálculo.
Producidos en la fábrica de transformadores de WEG en la ciudad de Blumenau, estado Brasilero de Santa Catarina, los dos transformadores de fuerza, con más de 200 toneladas cada, empezarán a operar en Itaipu en el comienzo de 2010, en una subestación aislada a gas (GIS).
“Obedecemos a todas exigencias del cliente, utilizando la mejor tecnología existente en el mundo en este proyecto, en la fabricación y en la verificación directa de la soportabilidad de transformadores a transientes ultra-rápidos. Estamos seguros de estar ofreciendo un producto eficiente y comprobadamente seguro”, explica Francisco Rebordão, gerente técnico de WEG transformadores.
WEG fue homologada para suministrar equipamientos para Itaipu en 2003 y desde entonces viene invirtiendo fuertemente en infraestructura y tecnología para atender el sector de energía. En los últimos tres años la compañía inyectó más de R$ 56 millones en la planta fabril de Blumenau. Solamente en la ampliación de la capacidad del laboratorio fueron invertidos R$ 8 millones. “Suministrar equipamientos de este porte para la mayor Usina Hidroeléctrica del Mundo es la prueba de que estamos preparados para atender cualquier exigencia del mercado nacional e internacional”, garantiza Carlos Diether Prinz, director de WEG Transformadores.
WEG e Itaipu también ya han establecido el trabajo conjunto en otros proyectos innovadores, como el Palio Weekend Eléctrico, desarrollado con Fiat.
Pruebas
Primero caso en el mundo de verificación directa en las pruebas finales de la verificación de la soportabilidad del transformador a transientes ultra-rápidos de tensión, típicos de las operaciones en subestaciones aisladas a gas. Los surtos de VFT (Very Fast Transients) fueron generados a través del corte de las olas en el medio gaseoso (SF6), utilizándose dispositivo de prueba especialmente desarrollado por WEG para esta finalidad. Durante las pruebas, el equipo técnico evaluó, adentre otras variables, la ocurrencia de descargas de cualquier naturaleza, internas o externas, y eventuales perforaciones del aislamiento. O conjunto total de las pruebas para ambos transformadores llevó aproximadamente 2 meses.
Aplicación
El TR 275 MVA 60 Hz será instalado como equipamiento de reposición en el lado brasilero de la Usina y el TR 256 MVA 50 Hz en el lado paraguayo de la Usina.
Datos técnicos
275 MVA 50 Hz:
Peso total: 228.135 kg
Largo: 6915 mm
Ancho: 6440 mm
Alto: 7695 mm
256 MVA 60 Hz:
Peso total: 202.965 kg
Largo: 6650 mm
Ancho: 6300 mm
Alto: 7260 mm
Inversiones
Desde 2006 WEG ya invirtió más de R$ 56 millones en infraestructura y tecnología en la unidad fabril de Blumenau.
Para atender el mercado interno, Estados Unidos, Canadá y Centroamérica, WEG invirtió R$30 millones en la construcción de la nueva fábrica de transformadores en México, inaugurada en abril de este año.
Para el proyecto de Itaipu, WEG ha invertido R$ 8 millones en equipamientos de pruebas y en la construcción de un nuevo laboratorio para la realización de las pruebas en los transformadores de gran porte.