Los bancos de ensayos de tecnología de aerogeneradores tener un papel importante en la simulación de condiciones reales de funcionamiento, permitiendo evaluar la eficiencia y la fiabilidad de estos equipos. Este banco de ensayo está compuesto por una estructura que contempla el aerogenerador, equipos de medida y control, además de los motores que se encargan de reproducir la fuerza del viento, hacer girar la turbina del aerogenerador y generar una carga para el sistema.

En este contexto, WEG suministrará dos motores de la línea Master (30.614 kW, 6 polos, 6.600 V), con torque de 300 kN.m, para el banco de ensayo de trenes de potencia y reductores más grande y potente del mundo. El equipo de ensayo fue desarrollado por R&D Test Systems, una empresa de ingeniería especializada en el desarrollo de soluciones innovadoras de sistemas de ensayo. Para esta aplicación, los motores serán los encargados de contribuir a simular el efecto de 30 años de condiciones de viento solo unos meses.

El banco de ensayo podrá ensayar dos trenes de potencia o dos cajas de cambios simultaneamente, los motores WEG se colocarán en cada extremo de los componentes de la nacele em ensayo, con una unidad de carga adicional ubicada entre ellos que simula las cargas de viento externas, así como el efecto del viento proveniente de diferentes direcciones.

Se espera que los motores WEG sean entregues a fines de 2023 y y el primer banco de ensayo saldrá de ZF Wind Power en 2024.

Al suministrar motores para bancos de pruebas en plataformas tecnológicas de aerogeneradores, WEG contribuye al avance de la industria eólica, ayudando a impulsar la innovación y el desarrollo de soluciones más eficientes y sostenibles.