El proyecto, que implica el seccionamiento de la línea de transmisión de 345 kV Várzea de Palma 1 y Pirapora 2, tiene como objetivo suministrar energía a las plantas fotovoltaicas Hélio Valgas (unidades 01 a 10), que forman parte del complejo solar Hélio Valgas. Situada en Várzea da Palma, estado de Minas Gerais, la UFV Hélio Valgas es la quinta planta solar más grande de Brasil, con 662 MWp. Para la realización de este proyecto, Comerc Energia, una plataforma de soluciones en energía y descarbonización, eligió a WEG para suministrar todos los equipos eléctricos que componen la Subestación Colectora y Seccionadora Várzea de Palma 4.
El alcance del suministro incluye equipos eléctricos de patio para subestación, como interruptores, interruptores de corte, pararrayos, transformadores de corriente, transformador de potencial, dos transformadores de distribución de 150 kVA 34,5 kV/380 V y otros dos transformadores de potencia de 300,000 kVA 345/34,5 kV cada uno, proyecto eléctrico, todos los paneles del sistema completo de protección y control (SPCS), telecomunicaciones, y además de los productos, se llevó a cabo el servicio de supervisión de montaje de todos los equipos y puesta en marcha de la subestación.
Para realizar la entrega de los transformadores de potencia en la subestación, fue necesario realizar estudios de viabilidad para evaluar la posibilidad de transportarlos a través del puente sobre el río das Velhas debido al peso de los equipos (aproximadamente 170 toneladas cada uno), además de una inspección subacuática para verificar las bases del puente sumergidas en el río. El equipo técnico de WEG optó por realizar la entrega de estos equipos a través de una ruta alternativa, evitando el puente y extendiendo la ruta en 60 km por carreteras de tierra. Entre las adaptaciones, también se incluyen ampliación de las vías, la desconexión temporal de los cables de energía y el refuerzo con placas de acero en nueve puentes.
Todo este trabajo refuerza la experiencia de WEG de principio a fin, donde el área de subestaciones se centró en la eficiencia y confiabilidad de los equipos suministrados, así como del servicio ejecutado, desde el momento en que el material salió de la fábrica hasta su funcionamiento en el cliente, además del cuidado con la comunidad local cercana a las obras. Para esto, WEG cuenta con un equipo dedicado en el área de ingeniería, estudios, proyectos y ejecución y logística, garantizando seguridad y confiabilidad en todo el proceso y entregando la solución completa.