A WEG realizou um importante fornecimento para a Cepsa (Companhia Espanhola de Petróleo que inclui um motor à prova de explosão com refrigeração tubular carcaça 900 K/J que alimentará um compressor recíproco em uma unidade de recuperação de gás hidrogênio na refinaria de La Rábida, localizado em Palos de la Frontera (Huelva - Espanha).
Este motor à prova de explosão de 1700 kW, 16 polos, 6600V, 50 Hz foi projetado e fabricado integralmente nas instalações da WEG em Portugal, no Centro de Excelência WEG para Produtos para Áreas Classificadas.
As principais características deste fornecimento são:
Ex II 2G Ex db eb ia IIC T4 Gb;
Sondas térmicas Ex ia de segurança intrínseca;
TCs para proteção diferencial e capacidade de resistência à falhas, todos alojados em uma caixa de terminais à prova de explosão certificada para Gas Group IIC (WTBX XL);
Motor fornecido com todas as ferramentas de fundação e alinhamento (base, chumbadores, parafusos de nivelamento vertical e horizontal);
Comissionamento e supervisão do startup pela equipe de Serviços de Alta Tensão da WEG - ENAR (Europa, Norte da África e Rússia) localizada em Portugal.
O diferencial deste projeto foi a capacidade da WEG de fornecer todas as proteções necessárias dentro de uma caixa de terminais à prova de explosão certificada para o Gas Group IIC, bem como a manutenção reduzida através do uso de dispositivos de lubrificação automática e eixo forjado para maior resistência mecânica e durabilidade.
Entre outros fatores decisivos que resultaram neste contrato está a comprovada trajetória da WEG no fornecimento de máquinas à prova de explosão para compressores recíprocos.
Sobre Cepsa
Compañía Española de Petróleos, S.A.U. (Cía. Espanhola de Petróleo), mais conhecida como Cepsa, é uma multinacional espanhola de petróleo e gás. Atua em diversos países da Europa, além de Argélia, Canadá, Colômbia, Marrocos, Brasil, Panamá e China. Fundada em 1929, a empresa produz atualmente cerca de 260.000 barris por dia (41.000 m3 / d) e possui uma capacidade de refino em três refinarias de 21 milhões de toneladas / ano.