Se ha adjudicado un importante contrato a WEG Italia que incluye el suministro de un motor a prueba de explosión con refrigeración por tubo carcasa 900 K/J que alimentará un compresor de pistón en una Unidad de Recuperación de Gas de Hidrógeno en la refinería La Rábida, ubicada en Palos de la Frontera (Huelva - España).
Este motor a prueba de explosión de 1700 kW, 16 polos, 6600V, 50 Hz fue diseñado y fabricado en su totalidad en las instalaciones de WEG en Maia, Portugal, el Centro de excelencia de WEG para productos de áreas clasificadas.
Las principales características de este suministro son:
• Ex II 2G Ex db eb ia IIC T4 Gb;
• Sondas térmicas Ex ia de seguridad intrínseca;
• TC para protección diferencial y capacidad de resistencia a fallas, todo dentro de una caja de terminales a prueba de explosión certificada para Grupo de gas IIC (WTBX XL);
• Motor suministrado con todas las herramientas de cimentación y alineación (suela, pernos de anclaje, tornillos niveladores verticales y horizontales);
• Puesta en servicio y supervisión de la puesta en marcha por el equipo de Servicio WEG alta tensión - ENAR (Europa, Norte de África y Rusia) ubicado en Portugal.
Los puntos clave de este proyecto fueron la capacidad de WEG de proporcionar todas las protecciones necesarias dentro de una caja de terminales a prueba de explosión certificada para Gas Group IIC, así como un mantenimiento reducido mediante el uso de dispositivos de lubricación automática y eje forjado para una mayor resistencia mecánica y durabilidad.
Entre otros factores decisivos que resultaron en la adjudicación del contrato, se encuentran el historial probado de WEG en el suministro de máquinas a prueba de explosión para compresores de pistón.
Sobre Cepsa
Compañía Española de Petróleos, S.A.U. (Compañía Española del Petróleo), comúnmente conocida como Cepsa, es una multinacional española de petróleo y gas. Opera en varios países europeos así como en Argelia, Canadá, Colombia, Marruecos, Brasil, Panamá y China. Fundada en 1929, la empresa produce actualmente alrededor de 260,000 barriles por día (41,000 m3 / d) y tiene una capacidad de refino en tres refinerías de 21 millones de toneladas / año.