Quando si considera l’uso del motore elettrico, la maggioranza delle persone pensano al settore industriale e a nient’altro. Ciò è sbagliato, naturalmente, perché i motori elettrici vengono utilizzati proprio dappertutto. Per esempio, quando la gente va a un parco tematico per divertirsi, è il motore elettrico che fornisce le funzioni di azionamento per le passeggiate e le attrazioni. Questo è il caso del parco Beto Carrero World (BCW), il più grande parco tematico dell’America Latina. Praticamente tutte le attrezzature del BCW utilizzano i motori, gli invertitori e gli avviamenti soavi della WEG per la loro potenza motrice.
Oltre alle passeggiate e le attrazioni, i prodotti della WEG vengono anche utilizzati nelle pompe idrauliche e in altri accessori ausiliari del parco tematico – abilmente dimostrando la capacità della WEG nell’adattare i suoi prodotti per soddisfare le esigenze di ogni cliente.
Secondo Hugo Loth Neto, Direttore di Operazioni del Beto Carrero World, una delle maggiori sfide per la WEG e il proprio team di tecnici del parco, è stato lo sviluppo e il montaggio del centro di azionamento della Ruota Gigante. “Essa ha quattro motori, da 7,5 CV ciascuno. La sfida è stata lo sviluppo del progetto temerario e altamente originale dell’Impero Acquatico, con sei motori da 150 CV per le pompe idrauliche, un trasformatore in olio da 1.000 kVA, e uno a secco da 1.500 kVA. Per di più, la più recente attrazione del parco, la Frusta di Fuoco della Montagna Russa, fa affidamento sulle apparecchiature della WEG: essa ha un Convertitore Statico ca/cc da 130 kW 380 V, con un motore cc da 130 kW.”
“Uno dei maggiori vantaggi per la nostra impresa è un fornitore di prodotti ad alta tecnologia che si trova giustamente alla porta accanto“, ha detto Edilson Doubrawa, Direttore Amministrativo Finanziario della BCW. “Ciò vuol dire che noi non dobbiamo importare dall’Europa tutte le apparecchiature di azionamento e controllo, oltre alle nostre passeggiate e attrazioni”.
“Un altro vantaggio fondamentale sono i servizi; con la WEG alle nostre porte, i loro ingegneri sono qui rapidamente, fornendo le necessarie soluzioni e i servizi esigiti dalle nostre attrezzature”