WEG acaba de anunciar la firma de un contrato con OXE Energía para el suministro de cuatro unidades completas de turbogeneradores, incluyendo servicios de logística, montaje y puesta en marcha para las centrales termoeléctricas de biomasa Bonfim, Pau Rainha, Cantá y Santa Luz, ubicadas en el estado de Roraima.
El contrato también incluye la instalación de cuatro turbinas de reacción y condensación, con dos salidas no controladas de instalación trasera modelo CT, junto con cuatro generadores síncronos trifásicos de 12.5 MVA, 13.8 kV, 1,800 rpm, 60 Hz, más cuadros eléctricos de protección y monitoreo, por aproximadamente R$ 39 millones (aprox. USD 7 millones).
Instaladas en dos ubicaciones diferentes, las plantas de energía tendrán una capacidad de generación instalada individual de 11.5MW y utilizarán astillas de madera reforestada como biomasa, que está altamente disponible en la región. La energía que se generará fue vendida por OXE Energía a través de una de las subastas realizadas por la Agencia Nacional de Energía Eléctrica de Brasil (ANEEL).
“Este suministro no solo evidencia el desempeño exitoso de WEG en proyectos de generación de energía eléctrica limpia, sino también en iniciativas estratégicas para el desarrollo sustentable de diferentes regiones de Brasil”, dice Paulo Sinoti, Director de los Negocios de Energía.
Las cuatro termoeléctricas hacen parte del plan de seguridad del suministro eléctrico diseñado para el Estado de Roraima, que desde 2019 dejó de importar energía de Venezuela y pasó a depender por completo de las termoeléctricas locales operadas con diésel. El consumo diario de combustible oscila entre 700 y 1,100 millones de litros en todo el estado de Roraima.
Según los ejecutivos de ANEEL, esta subasta es un hito histórico para Roraima. A partir de junio de 2021, el estado contará con servicio eléctrico confiable con generación local y la futura línea de transmisión que conectará Roraima al Sistema Interconectado Nacional. Esto atraerá industrias al estado, brindando una mejor calidad de vida a la población.
La entrega de los equipos se llevará a cabo en el primer trimestre de 2021, con la previsión de operación / comercialización de energía para junio de este año.