A WEG em parceria com a revenda Mega Tintas forneceu para o Hospital São Vicente de Paulo, em Passo Fundo (RS), a tinta antimicrobiana da linha WEGPOXI HIDRO AVA 413 NOBAC, utilizada para pintura da Central de Materiais Esterilizados e alguns quartos do Hospital, o que garantirá maior segurança e fiabilidade higiênica para o hospital. A nova tinta de acabamento solúvel em água alia resistência do epóxi às propriedades antimicrobianas.
O WEGPOXI HIDRO AVA 413 NOBAC atende às recomendações dos hospitais, clínicas, berçários, cozinhas industriais, indústrias alimentícias, centros cirúrgicos, laboratórios, indústrias farmacêuticas e demais estabelecimentos na área de saúde. Sua eficácia antimicrobiana é comprovada por Certificado de Ensaio realizado pela UFSC (Universidade Federal de Santa Catarina) atendendo a norma JIS 2801/2006.
Sua formulação, à base d’água isenta de solventes, permite a aplicação em locais fechados sem necessidade de interdição. Conta com a tecnologia patenteada NOBAC que assegura proteção contra fungos e bactérias, sendo especialmente indicada para ambientes onde a higiene é fundamental, além disso, tem excelente aspecto decorativo, resistência à formação de manchas sujeiras, secagem rápida, maior resistência ao amarelamento quando comparado aos epóxis convencionais e apresenta boa resistência a produtos químicos.
Com o uso do WEGPOXI HIDRO AVA 413 NOBAC o cliente além de solucionar problemas com contaminação, facilitará a limpeza e diminuirá a manutenção de pintura, trazendo economia e liberação mais rápida dos leitos. Segurança e fiabilidade que a marca WEG garante.