Los motores W51 High Density (HD) son compactos, personalizables y apropiados para los más diversos tipos de aplicación, entregando mejor performance y mayor durabilidad. Disponibles en baja y media tensión en las carcasas IEC 315 a 450 o NEMA 5000 a 7000, los motores W51 HD presentan un concepto moderno, alineado a las expectativas del mercado por productos de alta eficiencia y uso racional de recursos naturales, debido a su tamaño y peso reducidos.
W51 HD TRAE MÁS TECNOLOGÍA
Para entregar mayor potencia en menor tamaño y peso, los motores cuentan con un sistema de enfriamiento con diseño exclusivo y mayor área de intercambio térmico, patentado por WEG. Se destacan también los cojinetes con sistema optimizado de refrigeración, garantizando mayor confiabilidad, que se traduce en baja necesidad de mantenimiento y mayor vida útil. Además de eso, el innovador sistema acústico, también patentado, resulta en los más bajos niveles de ruido del mercado.
Desarrollado con las más avanzadas herramientas de ingeniería, el proyecto de esta línea representa el estado del arte en términos de tecnología.
DESARROLLADO PARA EL MÁXIMO DESEMPEÑO
Superior en todos los sentidos, la línea W51 HD, presenta rendimiento superior al de los estándares de mercado.
Para completar, es intercambiable con otros motores y flexible en la instalación, altamente personalizable, de acuerdo con las necesidades de cada aplicación y con vasta gama de accesorios disponibles.
Diseñado para un máximo rendimiento.