WEG a fourni 33 moteurs W22 et 15 moteurs W50 au projet Kef Eddir-Tipaza. L'étendue de la fourniture comprend des moteurs basse et moyenne tension, allant de 30 kW à 900 kW, appliqués à 14 stations de relevage.
Ce transfert hydrique assurera un volume annuel global de 21 millions de m3 d’eau, dont 8 613 m3/jour au profit de 58 zones d’ombre. Ce projet "d'envergure régionale" englobe la réalisation de 110 km linéaires de canalisations, 14 stations de relevage et 13 réservoirs d'une capacité de 140 000 m3, ainsi qu’une station de traitement des eaux d'une capacité de production de 210 000 m3/jour. La station de traitement sera réalisée en trois étapes, chacune permettant la production et le transfert de 70 000 m3 d'eau par jour afin d'assurer l'approvisionnement en eau potable des citoyens.
Le succès de ce projet a renforcé la position de WEG comme l'un des principaux fournisseurs de moteurs électriques dans le secteur de l'eau. La diversité des moteurs répondra efficacement aux besoins variés des différentes stations de pompage du projet, démontrant l'engagement continu de WEG en faveur de l'innovation et de la qualité dans le domaine des moteurs électriques pour les applications liées à l'eau.
Grâce à des innovations telles que le moteur électrique à haute efficacité énergétique, l'avenir de la gestion de l'eau en Algérie s'annonce prometteur, avec des améliorations continues de l'efficacité, de la fiabilité et de la durabilité des systèmes d’approvisionnement en eau.