Además del apoyo institucional y técnico, WEG suministró dos conjuntos para tracción, constituidos por motor refrigerado a agua y convertidor CFW11 para el Barco Solar Amazônia, concebido por el grupo Fotovoltaica de la Universidad Federal de Santa Catarina (UFSC), que está siendo presentado en el Píer Mauá, pavellón 4, en el stand de la universidad, de la Conferencia Rio+20.
Proyectado para transportar 20 pasajeros, además de dos tripulantes, el barco movido a energía solar, del tipo de casco Catamarán, tendrá aproximadamente 10 metros de longitud y 3,2 metros de boca. Aún en fase de finalización, el barco será utilizado para atender a la comunidad ribereña de Santa Rosa, localidad de Furo do Nazário, en las proximidades de Belém (PA), región Amazónica.
El barco solar tendrá potencia de 4 kWp suministrados por los 18 módulos solares fotovoltaicos, que alimentarán dos bancos de baterías plomo-ácida con tracción de 48 Vcc/300AH cada una. La energía almacenada en los bancos permite una autonomía de cinco horas de navegación.
Cada banco de batería alimenta un convertidor de tensión CC/CC, que a su vez alimenta el convertidor CFW11. Cada CFW11 proporcionará el accionamiento, control y protecciones necesarias para los dos motores de la embarcación.
Se espera que a embarcación navegue a una velocidad de hasta siete nudos. Será utilizada principalmente para transportar niños desde sus hasta el centro educacional de Santa Rosa, ida y vuelta. También podrá ser usada para transportar la producción local.
Evitando el uso de embarcaciones con motores a combustión, la utilización del barco solar permitirá tanto la reducción de la contaminación por diesel, en los lechos de los ríos, como la disminución en el estrés de los animales, ya que los motores eléctricos son silenciosos.
Rio+20 que señala los caminos futuros del desarrollo, comenzó el 13 de junio y sigue hasta el día 22. Son esperadas más de 50 mil personas, entre jefes de Estado, empresarios y activistas, en el evento que deberá contribuir para definir la agenda del desarrollo sustentable para las próximas décadas.