A WEG está fornecendo um total de 48 motores, sendo 33 do modelo W22 e 15 do modelo W50, para o projeto Kef Eddir-Tipaza, na Argélia. O fornecimento inclui motores de baixa e média tensão, com potências entre 30 kW e 900 kW. Estes motores serão aplicados em 14 estações elevatórias.
Esta transferência de água proporcionará um volume anual total de 21 milhões de m3 de água, com 8.613 m3/dia beneficiando 58 áreas carentes. O projeto em "escala regional" inclui a construção de 110 quilômetros lineares de dutos, 14 estações elevatórias e 13 reservatórios com capacidade de 140.000 m3, além de uma estação de tratamento de água com capacidade de produção de 210.000 m3/dia. A estação de tratamento será concluída em três estágios, cada um possibilitando a produção e transferência de 70.000 m3 de água/dia para garantir o fornecimento de água potável aos cidadãos.
O sucesso deste projeto fortalece a posição da WEG como uma das principais fornecedoras de motores elétricos no setor de água. A variedade de motores atenderá efetivamente às necessidades das diferentes estações de bombeamento no projeto, demonstrando o compromisso contínuo da companhia com a inovação e a eficiência no desenvolvimento de produtos para o segmento.
Com soluções inovadoras, tais como os motores elétricos de alta eficiência, e melhorias contínuas na confiabilidade e sustentabilidade dos sistemas de abastecimento hídrico, a gestão de água na Argélia está caminhando para um futuro promissor.