Invertir en educación es invertir en el futuro. Se trata de preparar a las nuevas generaciones para los desafíos y oportunidades que surgirán en el mundo del mañana. Para contribuir a un ambiente más seguro y eficiente en las instituciones educativas, WEG ofrece una gama de soluciones para el suministro de energía.
Recientemente, Vokkan, empresa que desarrolla ecosistemas sostenibles e inteligentes a través de negocios inmobiliarios en Santa Catarina, contó con WEG para el suministro de dos transformadores secos para operar en la subestación del Colegio Bom Jesus, ubicado en el Vivapark Porto Belo, el primer parque barrial de Brasil, un proyecto innovador que cuenta con más de 138,000 m² de zona verde.
Los dos transformadores tipo seco de 112.5kVA y 750kVA de potencia jugarán un papel importante en la subestación de la institución, suministrando energía de manera confiable y eficiente, mediante el uso del aire ambiente como medio de enfriamiento y también a través del aislamiento de sus devanados y demás componentes, transmitiendo comodidad y seguridad para el funcionamiento de la escuela.
Considerando el fuerte atractivo de minimizar el impacto ambiental y los riesgos de incendio, los transformadores tipo seco WEG son ideales para ambientes que necesitan ahorrar espacio, ya que son compactos, brindan bajos costos de instalación y fácil mantenimiento.