La Subestación Compacta Integrada estándar CEMIG (SECI) representa una solución transportable y versátil, diseñada para operar en ambientes de alta tensión de hasta 138kV con salidas en media tensión hasta 34,5kV, montada íntegramente sobre una base robusta de estructuras de acero. WEG ofrece esta solución hace más de 5 años y desde 2023 se fabrican en la moderna fábrica de Betim, estado de Minas Gerais, Brasil.
Entregadas completamente montadas y comisionadas, proporcionan a los clientes ventajas significativas, como la optimización del espacio físico y la reducción del tiempo de entrega necesario para la implementación de la subestación en el campo. Este enfoque garantiza no solo eficiencia operativa, sino también altos estándares de seguridad y confiabilidad para el sistema eléctrico.
CEMIG (Companhia Energética de Minas Gerais) adquirió 45 unidades de SECIs (Subestaciones Compactas Integradas) distribuidas en 3 lotes con potencias variadas entre 15 y 25 MVA. La confianza en el potencial y la eficacia de esta solución se concreta a través de las 23 unidades ya entregadas, con el objetivo de reforzar la distribución de energía en diversos lugares de todo el estado de Minas Gerais, fortaleciendo así la infraestructura eléctrica regional.
Además de su aplicabilidad en situaciones temporales para atender demandas específicas y puntuales, las soluciones transportables (SKID) también son adecuadas para aplicaciones permanentes en diversos sectores, como industrias, minas, plantas hidroeléctricas de pequeño porte (PCHs), distribución de energía, entre otras posibilidades. Su configuración práctica, flexible y confiable asegura versatilidad en diversos contextos de operación, contribuyendo de manera sustancial a la infraestructura energética del país.