WEG incrementa producción en México con nueva unidad direccionada a la fabricación de transformadores
WEG está abriendo las puertas de una nueva unidad en México, direccionada a la producción de transformadores de potencia. Son 78,8 mil m2 de área total y 10,5 mil m2 de área construida, donde serán producidos 37 transformadores solamente en este año. La nueva fábrica está ubicada en Huehuetoca, en el Estado de México, alrededor de 500 metros de la matriz de WEG México y la inversión total en la unidad fue de US$ 31 millones.
Las obras comenzaron marzo de 2008 y fueron concluidas en abril de este año. El primero transformador ya está siendo fabricado. La unidad tiene capacidad para producir transformadores con potencia máxima de 300 MVA y hasta 550 kV. “Nuestro objetivo es, adentro de dos o tres años, tener una producción anual de 240 unidades”, dice Enrique Israel Rodríguez, coordinador de marketing de WEG en México. Él explica que la creación de la unidad es resultado de la expansión del propio mercado y trae como beneficio reducción en el tiempo de entrega del producto y menos dificultades en la logística.
Hasta entonces, la producción de transformadores hecha por otras compañías de México no era suficiente para atender todo el mercado interno y de las regiones cercanas. Esta demanda es formada por grandes industrias de cemento y petroquímicas, minerías y usinas hidroeléctricas de México, Estados Unidos, Canadá y países de Centroamérica. Ellas pasan a ser atendidas también por WEG Transformadores México, que complementa la producción nacional con una nueva línea de productos. Para lo tanto, la planta cuenta con equipamientos modernos, para una producción eficiente y rápida y estructura integral. En este comienzo de actividades, la fábrica tiene 87 colaboradores, pero la intención es duplicar esta cantidad a la medida que aumente la producción.
Presencia mundial
Además de esta nueva fábrica, WEG posee en México una unidad de motores de baja y media tensión, generadores y tableros de control y automatización. Prueba de que WEG está en todo el mundo son su matriz brasilera, las fábricas en Portugal, Argentina, China e India y las 21 sucursales instaladas en os cinco continentes.