Actualmente, WEG está totalmente capacitada para suministrar cualquier tipo de centralita para el mercado naval, desde la centralita principal o de emergencia, hasta paineles de distribución e iluminación para una embarcación, de conmutadores de nivel doble para FPSO. Estamos todos bien preparados para ofrecer al mercado conmutadores de baja y media tensión para varios tipos de aplicaciones a bordo de una embarcación o en una plataforma.
Uno de los productos especialmente proyectados para este mercado es nuestro drive de velocidad variable, refrigerado a agua. Su característica de refrigeración permite que el drive sea instalado lo más próximo posible del motor accionado.
Su configuración modular le permite una mayor flexibilidad para montar el drive en un motor eléctrico de 100 kW hasta 3000 kW usando los mismos módulos, apenas adicionando unidades de potencia que crean una única plataforma de partes sobresalientes para el drive usado en un propulsor de proa, así como para aquel usado para un propulsor azimutal.
Adicionalmente, en el caso de falla de una de las unidades de potencia, el drive no interrumpe la operación sino que mantiene al motor operando con potencia reducida, aumentando el nivel de confiabilidad de la solución.
Los drives de frecuencia refrigerados a agua de WEG están disponibles para aplicaciones de baja y media tensión. El PLC embutido le otorga al VFD un alto grado de integración con todos los otros sistemas de la embarcación o plataforma.
Cuando un cliente compra un paquete completo de centralitas WEG, él sabe que WEG también se compromete a ayudarlo en la integración e interconexión entre todos los sistemas a bordo, de su aplicación.