Energia elétrica é um dos recursos essenciais para o funcionamento de qualquer indústria, sendo este um dos setores que mais consome em todo o mundo. Buscando maior segurança operacional e autonomia, a Oleoplan, indústria de processamento de soja, buscou as soluções WEG para viabilizar a geração de energia própria na empresa.
O turbogerador da TGM, empresa do Grupo WEG, fornecerá vapor ao processo do cliente em dois níveis de pressão, gerando energia para consumo do cliente. A Oleoplan, consolidada em seu segmento, dependia da energia elétrica da rede e agora terá autonomia para produzir sua própria eletricidade, podendo ainda comercializar no mercado a energia excedente.
A WEG é líder no fornecimento de turbogeradores no setor de processamento de soja no Brasil, com capacidade técnica para atender os mais diferentes projetos, com equipamentos eficientes e altamente confiáveis.
Neste fornecimento, a solução em sistema de geração de energia foi composta por uma turbina de vapor de alta eficiência com extração controlada e contrapressão com tecnologia de reação de potência de 6.000 kW e pressão de admissão de 66 bar (a) / 490 °C, incluindo também um turbo redutor de eixos paralelos e um gerador de 4 polos da linha ST41, consolidando assim a melhor tecnologia disponível aplicada a nível mundial. Além disso, com a plataforma de projeto mais avançada do mercado, a solução também incluiu um transformador elevador de 8.500 kVA, à seco, um conjunto de cubículos de média tensão CCW07, painéis de comando, proteção, sincronização e medição de energia de baixa tensão, regulador de tensão WEG ECW500 e um Sistema Digital de Supervisão e Controle, garantindo uma alta confiabilidade na operação da planta de geração de energia.