O Brasil tem se destacado no mapa global quanto a fabricação de pectina, uma fibra solúvel obtida a partir de frutas cítricas, como a casca da laranja, amplamente utilizada na produção de lácteos e na confeitaria, como geleias, sorvetes, iogurtes e sucos.
Localizada em Bebedouro, no interior de São Paulo, a fábrica de pectina é a primeira da Cargill construída fora da Europa, tendo como destino dos seus produtos mercados como Ásia e América do Sul.
Com o início das operações no final de 2021, a nova fábrica conta com motores WEG da linha W22 WELL em toda a planta, tendo como diferencial a norma americana IEEE841. É a garantia de maior confiabilidade, melhor resistência à corrosão e vida útil prolongada, tanto para área segura quanto para área classificada.
Confiabilidade e máximo desempenho
Os 288 motores WEG estão presentes em diversas aplicações desta planta, como bombas, ventiladores, exaustores, transportadores, agitadores, misturadores entre outros. Instalação facilitada, baixos níveis de vibração e alta precisão mecânica, tornam os motores da linha WELL (WEG Extra Long Life) fortemente indicados para indústrias alimentícias, além de possuírem plano de pintura para suportar o ambiente corrosivo causado pela pectina.
A planta adquiriu também dois motores W60 de 1316cv. Com design compacto, leve e modular, esses motores são indicados para aplicações industriais como compressores, bombas, ventiladores entre outros.
Além disso, a fábrica em Bebedouro opera com transformadores WEG de 15.000kVA e 45kVA e redutores WEG-CESTARI, garantindo qualidade e estabilidade dos processos. Reduzir o consumo de energia e aperfeiçoar os processos industriais, é o objetivo da WEG ao fornecer um portfólio completo com soluções para os mais diversos segmentos.