WEG ha suministrado recientemente 24 motores de alta tensión que van desde 400 kW hasta 1990 kW, piezas de repuesto y servicios de puesta en marcha para el cliente ruso Sibur ZapSibNeftekhim LLC, en virtud de un acuerdo con Technip , uno de los líderes mundiales en ingeniería de gestión de proyectos y construcción de infraestructura para la industria energética.
Estos motores eléctricos son destinados a un proyecto de expansión de una instalación de procesamiento ubicada en Tobolsk, en la región de Tyumen, en Siberia Occidental, en la que se encuentra el complejo petroquímico más grande de Rusia con dos plantas de producción de polímeros. La primera planta está destinada a la producción de polietileno de alta densidad (HPDE) y la segunda es para polietileno lineal de baja y alta densidad (LDPE / HDPE), que representa una producción anual de 1.5 millones de toneladas de estos productos, con una entrega de más de 250 contenedores por día.
Durante el período de construcción de esta planta, que se construyó en un área de 460 hectáreas, el equivalente a 736 canchas de fútbol, se empleó alrededor de 16 mil personas, tanto en términos de construcción como de instalación de equipos. La conclusión de la planta se espera para octubre de 2019.
Los arreglos básicos para este proyecto ya comenzaron en 2011, incluido el desarrollo de un amplio trabajo de acreditación, cuestiones de evaluación y alineamiento técnico entre WEG y Tecnhip.
Es igualmente importante destacar que en este acuerdo con Technip se incluye toda una cadena de proveedores de equipos - OEM’s (fabricantes de compresores y bombas, entre otros), que también se insertaron en la alineación técnica y comercial predefinida para este proyecto.
Uno de los puntos clave de este proyecto es el suministro de motores Exd a prueba de explosión que incorporan características constructivas que pueden garantizar su mejor rendimiento en condiciones de operación severas, como la temperatura ambiente que varía de -52º C a 40º C.
Según lo declarado por el Ing. José Miguel Silva, uno de los empleados de WEG responsable de la gestión de este proyecto, se he seleccionado WEG debido a que la empresa presentó un producto más competitivo con un cumplimiento total de las especificaciones del proyecto, proporcionando un producto que fue diseñado correctamente para comenzar sin precalentamiento a -52 ° C. Entre otros factores decisivos a destacar para seleccionar WEG se encuentran la experiencia de la compañía para cumplir estrictamente con las especificaciones técnicas, el seguimiento, los plazos de inspección y fabricación, así como al momento de la documentación contractual.
En respeto a la certificación, toda la matriz de certificación de Bureal Veritas también se cumplió para el mercado ruso, tanto en el suministro de motores eléctricos como en la instrumentación instalada en ellos.
Las principales características son:
- Total de 24 motores eléctricos (4 para área segura y 20 Exd a prueba de explosión) para aplicaciones interiores y exteriores;
- Tamaño de carcasas 450 a 630;
- Número de polos: 2 y 4;
- 10,000V;
- Grado de protección Ex d IIB T4 Gb y Ex d IIC T4 Gb;
- Cajas de conexión de seguridad aumentada Exe, con capacidad de CC de 45kA, 0.25 segundos;
- Baja corriente de arranque y nivel de ruido;
- Detectores de temperatura y RTD’s para bobinados y cojinetes y entrada y salida de aire;
- Plan de pintura y grasa especial para cumplir con los requisitos de condición de operación
- Plan para inspección y pruebas específicas asistidas y no asistidas.
El desempeño superior de WEG en este proyecto permitió continuar y fortalecer la asociación con Technip, lo que resultó en la satisfacción del usuario final. A través de su experiencia en Ingeniería y Producción y con base en este importante suministro, WEG demuestra ser una marca que está preparada para atraer negocios y competir con los fabricantes más importantes a nivel mundial.