O acesso à energia elétrica é essencial para uma variedade de atividades, desde o consumo residencial até as esferas industriais, comerciais, logísticas, entre outras. A crescente demanda especialmente nas grandes cidades, tem impulsionado as concessionárias de energia a expandirem suas infraestruturas, adotando soluções cada vez mais robustas e eficientes, como as oferecidas pela WEG.
Nesse contexto, a Eletrobras Furnas (subsidiária da Eletrobras), uma das maiores empresas de energia elétrica da América Latina, adquiriu um novo conjunto de transformadores de potência da WEG. Esses equipamentos foram destinados à expansão da Subestação Zona Oeste, uma das mais importantes do estado do Rio de Janeiro.
O fornecimento inclui um conjunto de transformadores de potência composto por três unidades de 300 MVA com 550 kV / 145KV, além de diversos materiais e equipamentos para infraestrutura, manobras, supervisão e proteção da implantação. Esse investimento possibilitará um aumento adicional de 900 MVA na capacidade instalada da subestação, totalizando em 1800 MVA, quantidade suficiente para atender aproximadamente 3.240.000 residências, beneficiando cerca de 9.000.000 de pessoas diretamente, além de trazer uma melhoria substancial à estabilidade do Sistema Integrado Nacional.
Essa expansão não apenas desempenha um papel crucial na transformação e transmissão de energia elétrica, como também, no desenvolvimento regional. Ao contribuir para a segurança e confiabilidade do fornecimento de energia elétrica, a iniciativa promove não apenas o bem-estar da população, mas também eleva os padrões de excelência da concessionária, fortalecendo sua posição como uma peça fundamental nas atividades econômicas da região e do estado do Rio de Janeiro.
A WEG, reconhecida por sua excelência em tecnologias e soluções para energia, destaca-se como o principal fabricante de transformadores da América Latina, reforçando ainda mais a qualidade e inovação associadas a essa importante expansão da infraestrutura elétrica.