Schaltschränke und Schaltgeräte für Nieder- und Mittelspannung

TAlle Schaltschränke und Motor Control Centers (MCCs) werden gemäß den NBR-Normen IEC 62271-200, NBR IEC 60439-1, NR10 und IEC 60947 im Hinblick auf die Startkoordinierung getestet. Entsprechend den Anforderungen im Bergbausektor sind die Komponenten für einfache Montage, Installation und Wartung am Einsatzort ausgelegt. Die Konstruktion gestattet spätere Erweiterungen und gewährleistet die Austauschbarkeit von Einschüben mit gleicher Größe und Funktion. Niederspannungs-Motor Control Centers (MCCs) sind optional in einer gemäß IEC 61641 gegenüber Störlichtbögen beständigen Ausführung erhältlich.

Motoren für spezifische Last- und Startanforderungen

WEG bietet verschiedene Motoren zum Antrieb von Muldenkippern auf Schienen, die für den Einsatz im Bergbau geeignet sind. Alle Motoren bieten ausreichenden Schutz für Anwendungen, in denen es zur Ansammlung von Erz und Süß- oder Salzwasser kommt. Sie sind auch für die verschiedenen Arbeitszyklen ausgelegt und erfüllen die Leistungs- und Drehmomentanforderungen für jede Position des Kippers in allen Betriebszyklen. Die Motoren zeichnen sich konstruktionsbedingt durch lange Lebensdauer und einfache Wartung aus.

Erfahren Sie mehr über unsere Lösungen

Erfahren Sie mehr über WEG News im Bergbau.

Interessieren Sie sich für eine unserer Lösungen? Finden Sie mit untenstehenden Optionen das Produkt Ihrer Wahl.

Kontaktieren Sie uns und stellen Sie Ihre Fragen

Kontaktieren Sie uns