A WEG Japão, uma das Operações Comerciais do grupo WEG no exterior, conseguiu um importante contrato para o fornecimento  de 4 motores à prova de explosão refrigerados por dutos de ar e peças de reposição para uma planta produtora de fertilizantes de larga escala na região do Oriente Médio.

O contrato foi realizado em um acordo comercial com a companhia japonesa Mitsubishi Hitachi Power Systems, Ltd (MHPS), uma líder mundial em plantas de produção de fertilizantes e inclui motores de grande porte de 2 polos à prova de explosão pra grupos de gás IIC conforme segue:  

• 1x 2320kW, 2 polos, 6kV, 50Hz, B3, Ex II 2G Ex de IIC T4, Carcaça IEC 800

• 1x 1640kW, 2 polos, 6kV, 50Hz, B3, Ex II 2G Ex de IIC T4, Carcaça IEC 710

• 2x 1250kW, 2 polos, 6kV, 50Hz, B3, Ex II 2G Ex de IIC T4, Carcaça IEC 560

 

Projetados e fabricados pela fábrica da WEG em Maia, Portugal, esses motores à prova de explosão irão acionar bombas d’água para alimentação das caldeiras e bombas de processo.

Desenhadas especificamente para essa aplicação, esses motores serão fornecidos com um pacote de características técnicas especiais que inclui: 

• Ex II 2G Ex de IIC T4 Gb;

• Is/In =5.5 + 0% de tolerância;

• Abrigo especial para evitar exposição solar direta;

• Nível de pressão sonora garantida de 82dB(A) em condição sem carga;

• Ambos mancais isolados e escova de aterramento;

• Caixa de ligação de neutro;

• TC de proteção diferencial.

A WEG considera que o sucesso na escolha como o fornecedor desse projeto é decorrente não só da sua credibilidade e experiência para fornecer soluções customizadas, mas também devido ao foco da companhia no cliente, que vai desde os primeiros estágios da negociação ao suporte pós-vendas.

Desde a sua fundação, o parque fabril de Maia foi pensado como um centro de excelência da WEG para o desenvolvimento e fabricação de motores à prova de explosão e, mais uma vez, provou que está preparado para atender às exigências de grandes projetos mundiais em produtos para áreas classificadas.