WEG hat gerade die neue Generation von WEMOB Parking vorgestellt. Die Lösung ist Teil der WEMOB-Ladestationen für Elektrofahrzeuge (WEG Electric Mobility), die speziell für die Anforderungen an Leistung, Geschwindigkeit und Sicherheit beim Aufladen von Elektrofahrzeugen entwickelt wurde.

WEMOB Parking ist eine Station mit einer Leistung von bis zu 22 kW (halbschnell), die die Möglichkeit bietet, ein oder zwei Elektrofahrzeuge gleichzeitig aufzuladen, sowie ein mehrfarbiges LCD-Display mit hoher Auflösung und Helligkeit für eine einfache Bedienung bei allen Lichtverhältnissen. Eine kompakte und neu gestaltete Ladestation, die entwickelt wurde, um die AC WEMOB-Linie zu vervollständigen, aber dieses Mal mit neuen Funktionen und mehr Konnektivität. Darüber hinaus ermöglicht sie die Zugangskontrolle über CHIP-Karten (RFID-Tags) oder Handy-Apps.

Ideal für die gemeinsame Nutzung auf öffentlichen und privaten Parkplätzen, ist WEMOB Parking die perfekte Wahl, um Ihr Elektrofahrzeug sicher und zuverlässig aufzuladen.

Zu den Vorteilen der neuen WEMOB-Parkplatz-Ladestation gehören:

  • Gleichzeitiges Aufladen von einem oder zwei Elektrofahrzeugen mit bis zu 22 kW pro Anschluss;
  • Mehrfarbiger 7""-LCD-Bildschirm, der im Dunkelmodus mit hoher Auflösung und Helligkeit arbeitet, damit Sie Ihre Ladeinformationen in Echtzeit ablesen können;
  • Kompatibel mit verschiedenen einphasigen, zweiphasigen oder dreiphasigen Spannungen in Brasilien: Installation in 110/127, 220 oder 380 V Wechselstromnetzen, die mit 50Hz oder 60Hz arbeiten, automatisch;
  • Anschluss der Verwaltungsplattformen an das Internet über Wi-Fi, LAN Ethernet oder 4G (LTE CAT M1) oder NB-IoT (LTE CAT NB1);
  • Offenes Kommunikationsprotokoll mit OCPP 1.6 JSON Standard;
  • Kommunikation auf der ganzen Linie, die die Verbindung zu Verwaltungsplattformen und Apps ermöglicht;
  • Fernaktualisierung (Over-the-air): Ihre Ladestation ist immer auf dem neuesten Stand;
  • Sichere Zugangskontrolle über Proximity-Karten (RFID-Tags), mobile Apps oder Verwaltungssoftware; Energiezähler, der die Zeit und den Verbrauch (kWh) jeder Aufladung, die momentane Leistung und die Aufladezeit erfasst;
  • Innen- oder Außeninstallation (IP65): resistent gegen Spritzwasser, UV-Strahlen und Staub;
  • Einfache Installation an der Wand oder auf einem Totem/Podest;
  • Kabel mit integriertem 5-Meter-Stecker Typ 2 (europäischer Standard);
  • ANATEL-Zertifizierung für HF-Emissionen der Klasse B, geeignet für den Einsatz in jeder Umgebung.

p>Mit der neuen WEMOB-Ladestation sind Sie mit der Elektromobilität verbunden!

Möchten Sie mehr über die neue WEMOB-Generation erfahren? Hier geht es zur Lösungsseite.