WEG, a través de su filial comercial en Estados Unidos, ha cerrado un pedido completo con un importante actor del sector minero en Canadá para el suministro de dos sistemas de compensadores sincrónicos.
Estos sistemas se instalarán en una mina de oro ubicada en la región del cinturón de oro en el noreste de Ontario, Canadá. Los compensadores sincrónicos de WEG, que mejoran la estabilidad y disponibilidad en las redes eléctricas, se instalarán en la subestación de la mina donde las líneas de transmisión de 230 kV se reducen a barras colectoras de 13,8 kV que alimentan varias cargas eléctricas de la mina de oro.
El alcance del suministro de WEG incluye los compensadores sincrónicos, diseñados específicamente para la aplicación; sistemas de arranque de motor auxiliar; el sistema completo de protección, control y excitación del condensador; y los sistemas de lubricación de aceite para los rodamientos.
La filial comercial ha estado apoyando a clientes en América del Norte en sistemas de compensación sincrónica desde 2015, con un sistema llave en mano ya operativo en Estados Unidos desde 2018 y múltiples sistemas en operación actualmente. Con esta experiencia, WEC ha desarrollado sólidos socios locales de suministro que amplían las capacidades locales y agregan valor a las ofertas de proyectos integrados.
A través de este suministro, demostramos nuestra experiencia en brindar simplicidad a una necesidad compleja. Al colaborar y construir confianza de esta manera, convertimos la marca WEG en la opción natural.