El suministro de energía es una de las instalaciones más importantes en un hospital, siendo responsable de mantener en pleno funcionamiento todos los equipos que soportan los procesos, procedimientos clínicos y asistenciales de la institución.
Con modernas instalaciones dedicadas a la prevención, diagnóstico y tratamiento del cáncer, el Hospital Beneficência Portuguesa - Centro Oncológico São José, en Brasil, o como es conocido BP, ofrece 54 departamentos individuales dedicados exclusivamente al tratamiento del cáncer, además de departamentos para sesiones de radioterapia, quimioterapia y 19 ambientes más con camas clínicas para aplicaciones rápidas, así como 10 salas para consultas clínicas en la zona.
Y, para garantizar que el suministro de energía eléctrica sea continuo, ya que es fundamental en toda su estructura, además de aportar más seguridad y confiabilidad a sus usuarios, el Hospital BP, que ya tenía instalados tres grupos electrógenos de 460 kVA, llevó a cabo la adquisición de tres equipos más.
Los grupos electrógenos STEMAC son ensamblados con la última tecnología para ese tipo de aplicación y cuentan con la confiabilidad de los alternadores síncronos WEG de la línea G i-Plus, bastidor 315, potencia de 460 kVA, que operan simultáneamente con los equipos existentes.
Los grupos electrógenos suministrados al Hospital Beneficência Portuguesa serán fuente de generación de energía eléctrica propia, confiable y segura, que ofrecerá alta disponibilidad operativa, estando lista para actuar en situaciones de emergencia, en ausencia o falla de la concesionaria local de energía, sin comprometer la continuidad de las operaciones hospitalarias y de sectores que cuentan con equipos de soporte vital.