• Calcule su ahorro de energía
  1. Página principal
  2. Eficiencia Energética - Soluciones - Torre de Enfriamiento

Torre de Enfriamiento

Ahorro de energía y agua

Las torres de enfriamiento son equipos muy comunes en las industrias y tienen la función de suministrar agua enfriada a diversos procesos industriales. La variación de las condiciones que cercan su operación permite la automatización del sistema, sumamente accesible a cualquier aplicación y con gran reducción de costos operacionales.

La solución consiste en la aplicación del conjunto de alta eficiencia: motor de la línea W22 IE3 Premium o W22 IE4 Super Premium y convertidor de frecuencia CFW701 HVAC, que correctamente dimensionados propician una reducción de hasta 80% en el consumo de energía eléctrica, así como un ahorro medio de 22% en el consumo de agua al año. La solución cuenta también con un software exclusivo WEG, que dispensa el uso de controladores de temperatura y PLCs, realizando el control directo por el convertidor de frecuencia.

Con la implantación de la solución, el sistema se torna automatizado, variando la velocidad de los ventiladores de la torre, de acuerdo con la necesidad del proceso y de la temperatura ambiente. Una producción variable o estacionalidad de la temperatura ambiente local exigen capacidades distintas de enfriamiento que son automáticamente ajustadas por el uso de la solución.

Además de eso, el control de la variación de velocidad puede propiciar la reducción de evaporación del agua y consecuentemente la reducción del consumo de agua de reposición.

Benefícios

  • Ahorro de energía eléctrica de hasta 80%
  • Fácil implementación
  • Aplicable a cualquier modelo de torre de enfriamiento que use ventiladores
  • 22% de ahorro medio de agua por año

Watch our videos

Follow us on YouTube

Conozca nuestras soluciones

Ver archivo

Saiba mais sobre as novidades da WEG em Eficiência Energética

Hübner garante mais eficiência energética com a WEG

Hübner garante mais eficiência energética com a WEG

Equipamentos WEG foram instalados na Torre de Resfriamento

Projetos de Eficiência Energética no parque fabril da Karsten

Projetos de Eficiência Energética no parque fabril da Karsten

Indústria têxtil catarinense aumenta performance com equipamentos WEG

WEG auxilia a Mafresa a reduzir consumo de energia em refrigeração com motores de imãs permanentes W22 Magnet

WEG auxilia a Mafresa a reduzir consumo de energia em refrigeração com motores de imãs permanentes W22 Magnet

A companhia, uma das maiores produtoras de produtos suínos ibéricos em Extremadura (Espanha), teve uma economia anual estimada em 27.000 euros.

Embraco aplica solução WEG para reduzir consumo de energia elétrica e água

Embraco aplica solução WEG para reduzir consumo de energia elétrica e água

Solução de eficiência energética reduz em até 56% o consumo de energia nos ventiladores, 39% nas bombas e 11% de água nas torres de resfr...

WEG novamente premiada pelo fornecimento para obras de infraestrutura

WEG novamente premiada pelo fornecimento para obras de infraestrutura

Pelo terceiro ano consecutivo, empresa está entre as ganhadoras do Prêmio Destaques do Ano SMACNA

WEG amplia sua presença na Turquia com automação inteligente para robôs autônomos de alimentação

WEG amplia sua presença na Turquia com automação inteligente para robôs autônomos de alimentação

Nova parceria no setor de máquinas agrícolas leva eficiência, precisão e inteligência às operações de pecuária

WEG e DHTS - uma aliança tecnológica que impulsiona a performance energética

WEG e DHTS - uma aliança tecnológica que impulsiona a performance energética

Na indústria de petróleo e gás, cada grau faz diferença.

WEG fornece hidrogeradores para operação em nova usina hidrelétrica na Turquia

WEG fornece hidrogeradores para operação em nova usina hidrelétrica na Turquia

Equipamentos produzidos na fábrica de Hosur serão aplicados em turbinas Francis e operarão sincronizados à rede para reforçar a geração de energia renovável.

WEG fornece transformadores para projeto solar na Colômbia

WEG fornece transformadores para projeto solar na Colômbia

O projeto reforça a importância da inovação e do desenvolvimento de soluções eficientes que contribuirão com a geração de energia limpa na Colômbia.

WEG e Irmãos Cioccari impulsionam eficiência energética e sustentabilidade na produção de calcário

WEG e Irmãos Cioccari impulsionam eficiência energética e sustentabilidade na produção de calcário

Investimento contínuo em motores W22 Super Premium IR4 promove redução de consumo, confiabilidade e maior durabilidade em condições severas.

Eficiência energética no setor de criação de camarões é ampliada com WEGmotion Drives

Eficiência energética no setor de criação de camarões é ampliada com WEGmotion Drives

A eletrificação de bombas de água em fazendas de camarão permite economia de energia e redução de manutenção, reforçando a presença da WEG no mercado equatoriano.

WEG avança em programa de Eficiência Energética com modernização da Estamparia em Jaraguá do Sul

WEG avança em programa de Eficiência Energética com modernização da Estamparia em Jaraguá do Sul

Da modernização à performance: como a WEG reduziu 30% no consumo de energia.

WEG equipa embarcação Saúde Conectada Sesi, entregue durante a COP30

WEG equipa embarcação Saúde Conectada Sesi, entregue durante a COP30

Projeto alia tecnologia e sustentabilidade para atender trabalhadores da indústria e comunidades ribeirinhas da Amazônia

Companhia siderúrgica conta com solução WEG para revitalização eficiente e sustentável de transformadores

Companhia siderúrgica conta com solução WEG para revitalização eficiente e sustentável de transformadores

Os equipamentos são responsáveis por converter a energia da rede para corrente contínua utilizada nos fornos, que permite a transformação da matéria-prima para a siderurgia.

WEG apresenta inovações em mobilidade elétrica no Salão do Automóvel de São Paulo 2025

WEG apresenta inovações em mobilidade elétrica no Salão do Automóvel de São Paulo 2025

Evento acontece de 22 a 30 de novembro no Distrito Anhembi, em São Paulo

WEG GROUP AFRICA (PTY) LTD
  • 6 Laneshaw Street, Longlake Extention 4, Johannesburg, Gauteng, 1619 - Private Bag X10011 - Gauteng / África do Sul
  • Teléfono: +27 11 723 6000
  • Correo electrónico: info_africa@weg.net
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
  • Painéis
  • Tintas e Vernizes
  • Partes e Peças
Soluções
  • Oil & Gas
  • Naval
  • Siderurgia
  • Água
  • Eficiência Energética
  • Energia