Las extrusoras de plástico son equipos cuya finalidad es la conformación de polímeros plásticos en formatos deseados, de acuerdo con la matriz aplicada. El material es traccionado a través una rosca, accionada por un motor eléctrico acoplado a un reductor de velocidad, visto que la velocidad necesaria para la conformación del plástico es muy baja, con alta solicitud de conjugado.
Como muchos de los equipos aún en operación son antiguos, es muy común la utilización de motores de corriente continua para la aplicación.
La solución WEG para ahorro de energía consiste en la sustitución del motor de corriente continua por motores de imanes permanentes y de alta eficiencia. W22 Wmagnet accionados por convertidores de frecuencia CFW11. El uso de este conjunto propicia, además de la ahorro de energía, reducción en los costos de mantenimiento, una vez que dispensa mantenimientos frecuentes, tales como cambio de escobillas eléctricas y filtros de aire.