Uma instalação de geração de energia solar recentemente desenvolvida por uma mina de ouro sul-africana selecionou os transformadores WEG para atender à uma aplicação específica. Fatores como harmônicos ou ‘ruído’ no fluxo de corrente das aplicações solares fotovoltaicas (PV) requerem soluções singulares.
Neste local, onde estão sendo gerados 40 MW de energia renovável, a WEG forneceu dez transformadores personalizados de 5 MVA de potência unitária, todos fabricados na planta da WEG em Wadeville.
Nesta aplicação, os transformadores passarão de 690 V para 11 kV. O equipamento conta com uma configuração de entrada dupla e saída única, permitindo que um transformador seja alimentado por vários inversores de string por meio da entrada dupla.
Outra inovação do recente projeto fotovoltaico foi o uso de óleo de éster, em vez de óleo mineral para refrigerar os transformadores. Do ponto de vista ambiental, o óleo éster não corre o risco de contaminar o solo ou a água em caso de vazamento, sendo uma opção mais sustentável. No quesito operacional, também é capaz de suportar temperaturas mais altas sem se degradar.
Por se tratar de um óleo menos inflamável, ele também agrega segurança em relação a risco de explosões ou incêndio. O óleo éster também retém melhor o calor, moderando a temperatura dos enrolamentos do transformador.