Imagen: Parque eólico Anemus
WEG firmó un acuerdo para la autoproducción de energía conjunta en los Parques Eólicos Anemus, I, II y III, ubicados en el municipio de Currais Novos, en el Estado de Rio Grande do Norte, Brasil.
Con contratos de compra de energía de aproximadamente R$ 970 millones, con una duración de 20 años y a partir de enero de 2024, la iniciativa garantizará un promedio de 30 MW de energía renovable para las operaciones industriales de WEG en forma de autoproducción por ecualización.
“Estamos muy contentos de participar en este proceso de generación de energía renovable con tecnología e innovación. Nuestra experiencia como fabricantes de soluciones de generación de energías renovables, y particularmente de energía eólica en este caso, asegurará aún más la sustentabilidad de nuestras operaciones. De esta manera, reforzamos nuestros compromisos y también mostramos que estamos listos para asociarnos con las empresas en sus jornadas de descarbonización”, enfatiza Daniel Marteleto Godinho, Director de Sustentabilidad y Relaciones Institucionales de WEG.
Los parques eólicos Anemus I, II y III cuentan con 33 aerogeneradores WEG modelo AGW147/4.2. En conjunto suman 138,6 MW de capacidad instalada.
“Este contrato marca el debut de 2W Ecobank en el suministro de energía renovable en el modelo de contrato de autoproducción, ya con una sociedad de importante volumen de energía. Este tipo de sinergia es muy importante porque, además de los beneficios económicos, es un contrato con la naturaleza y la sociedad, para generar energía 100% limpia y renovable por muchos años”, dice Claudio Ribeiro, CEO de 2W Ecobank.
El acuerdo entre las empresas aún depende del cumplimiento de condiciones precedentes, incluida la aprobación de las autoridades brasileñas.