Retour à la page d'accueil Mon compte
Deve ser sempre utilizado cabo de interconexão USB blindado, standard host/device shielded USB cable. Cabos sem blindagem podem provocar erros de comunicação.
NOTA!
A conexão USB é isolada galvanicamente da rede elétrica de alimentação e de outras tensões elevadas internas ao inversor. Porém, não é isolada do terra de proteção (PE). Usar laptop isolado para ligação ao conector USB ou desktop com conexão ao mesmo terra de proteção (PE) do inversor.
O SuperDrive deve ser instalado
Nota!
Para comunicar com o CFW-11 é necessário usar o SuperDrive G2, com versão igual ou superior a V8.11.
A função SoftPLC é um recurso que permite ao inversor assumir funções de um CLP (Controlador Lógico Programável), proporcionando flexibilidade ao usuário e permitindo-lhe desenvolver seus próprios aplicativos (programas do usuário).
Esta função possui:
· Programação
· Acesso a todos os parâmetros e I/Os do CFW-11;
· Blocos de CLP, Matemáticos e de Controle;
· Download, Upload e Monitoração on-line;
· Memória de 15360 bytes, entre memória de programa e memória de dados;
· 40 parâmetros configuráveis para uso do usuário, que permitem editar tags, unidades, valores mínimos e máximos, número de dígitos decimais e outras características.
Com estes indutores ligados no barramento CC é possível:
· Instalar o inversor em qualquer rede (não há restrição de impedância mínima);
· Ter um fator de potência típico em condição nominal:
· 0,95 para alimentação trifásica;
· 0,70 para alimentação monofásica.
· Atender a norma IEC61000-3-12, com relação a harmônicas de baixa ordem da corrente na rede.
Nota!
Todos os modelos, da mecânica A até a mecânica D, possuem os indutores no barramento CC.
O Filtro RFI reduz a perturbação conduzida do inversor para a rede elétrica na faixa de altas freqüências (maiores que 150kHz).
É necessário o uso do filtro RFI para atender os níveis máximos de emissão conduzida de normas de compatibilidade eletromagnética como a EN 61800-3 e EN 55011.
ATENÇÃO!
Não é possível utilizar inversores com filtro de radiofreqüência interno (RFI)