Synchroonmotoren werken niet alleen hoogefficiënt wanneer een vermogensfactorcorrectie vereist is, maar leveren ook een hoog koppel bij een constant toerental onder een wisselende belasting, wat lage bedrijfs- en onderhoudskosten oplevert. Deze voordelen verklaren waarom deze motoren voor de meest uiteenlopende toepassingen worden ingezet. Typische voorbeelden zijn brekers, molens en transportbanden in mijnen en groeves; ventilatoren, pompen en compressoren in staalfabrieken; pulp en papierextruders; versnipperaars en ontschorsers in de houtverwerking; pompen in rioolsystemen; zware compressoren en ventilatoren in chemie en petrochemie; molens en brekers in cementfabrieken en waterinjectiepompen op drijvende olieplatforms.
Dankzij hun rendementsniveau, compactere afmetingen en hogere vermogens kunnen synchroonmotoren in zware toepassingen als vervanging voor gelijkstroommotoren dienen. Daarnaast kan in bepaalde gevallen daadwerkelijk een motor met een lager koppel dan gebruikelijk worden toegepast. Het voordeel daarvan is een lagere aanloopstroom, wat weer minder problemen in de elektrische installatie oplevert bij het opstarten, maar waardoor ook de mechanische belasting van de motorwikkelingen afneemt.
Synchroonmotoren hebben een hogere efficiëntie en een nauwkeuriger regelbaar toerental dan inductiemotoren, maar zijn daarentegen complexer. Het eenvoudige design van inductiemotoren maakt hen minder duur bij hetzelfde vermogen, dat wil zeggen tot 10 megawatt. Daarboven zal het hogere rendement van de synchroonmotor de bedrijfskosten drukken.
De hogere efficiëntie wordt bereikt doordat synchroonmotoren elektrische energie veel beter in mechanisch vermogen kunnen omzetten. Bovendien kunnen synchroonmotoren zo worden ontworpen dat ze over een breed toerengebied hoogefficiënt werken, wat een aanzienlijke energiebesparing onder sterk uiteenlopende belastingen oplevert. Daarnaast kan het kipkoppel van een synchroonmotor wel vijfmaal hoger ligger dan het opgegeven koppel. Dit speelt vooral bij een sterke koppelvraag, zoals van brekers, extruders, etc.
Nog een pluspunt van synchroonmotoren is dat zij stabiliteit brengen in toepassingen met een variabele frequentieregeling (VFD). Synchroonmotoren met een variabel toerental worden aanbevolen voor laagtoerige toepassingen met een hoge koppelvraag en een breed toerenregelgebied. Afhankelijk van de belasting en de omgevingskenmerken kan voor zulke toepassingen een motor mét of zonder borstels worden gekozen. Deze motoren zijn geschikt voor elk toerengebied, van nul tot het maximumtoerental, en zullen ongeacht de wisselende belasting stabiel blijven: een cruciale eigenschap voor installaties als laminatoren, kunststofextruders en dergelijke.
De lagere dagelijkse bedrijfskosten van synchroonmotoren worden bij borstelloze machines nog versterkt door de verminderde onderhoudskosten. Aangezien deze motoren geen borstels of collectoren hebben, hoeven deze ook niet gecontroleerd of gereinigd te worden.
Synchroonmotoren hebben als voeding een gelijkspanning op de veldwikkeling (rotorwikkeling) nodig, die wordt verzorgd door een borstelloze roterende bekrachtiging (borstelloze uitvoeringen) of door een statische bekrachtiging bij motoren met borstels. WEG’s synchroonmotoren met statische bekrachtiging hebben collectoren en borstels, die de stroom via sleepcontacten naar de rotorpolen laten vloeien. De DC-voeding van de polen komt van een AC/DC-omvormer en de statische regelaar. De statische bekrachtiging wordt veel gebruikt voor VFD-toepassingen.
Borstelloze WEG-synchroonmotoren hebben een roterende bekrachtiging, die meestal aan de achterkant van de motor zit. De bekrachtiging bestaat naar gelang het toepassingsgebied uit een DC-voeding of een AC-voeding op de stator.
Over WEG’s synchroonmotoren
WEG ontwerpt en bouwt synchroonmotoren tot vermogens van 20MW voor algemene industriële toepassingen, maar ook versies voor gevaarlijke (ontvlambare) omgevingen, zowel aan de wal als offshore. De motoren voor gevarengebieden worden geleverd met diverse veiligheidsniveaus, waaronder Ex-n (vonkvrij) en Ex-p (onder druk) en voldoen daarmee aan de nationale en internationale normen. De motoren zijn bovendien wereldwijd getest en goedgekeurd door certificeringsinstanties als API, NEMA, IEC, CSA, BVQI, NBR, ABS en DNV.
Over WEG
WEG is een wereldwijde leverancier van LV-, MV- en HV-motoren met vermogens tot 20MW, maar ook een mondiale speler op het gebied van stroomvoorziening, verdeelkasten en turnkey-automatiseringssystemen, waaronder motoren, besturingen, PLC’s, schakelkasten, transformatoren en software. WEG is een ISO 14001-gecertificeerde fabrikant, die vertegenwoordigd is op elk continent en in ruim 60 landen met een wereldwijd netwerk van 1100 servicecentra.