Brasil es el mayor productor de caña de azúcar del mundo, que es un producto versátil y extremadamente importante para la economía del país. Después de todo, es a través de la caña de azúcar que surgen diversos subproductos, como el azúcar, el etanol, la cachaza y el bagazo, que actualmente es ampliamente utilizado para la producción de energía.
Para que esa transformación tenga lugar, es necesario que la caña de azúcar pase por procesos industriales dentro de una planta, y WEG ofrece la más amplia gama de soluciones para atender ese mercado.
Entre los procesos para la extracción del jugo de la caña de azúcar se encuentra el desfibrador que rompe la estructura de la caña de azúcar antes de pasar a la etapa de molienda. Para asegurar que este equipo opere con un alto nivel de desempeño y resistencia, es necesario integrarlo con motores eléctricos eficientes y confiables.
Trabajando con soluciones WEG desde hace años, Viralcool, empresa productora de azúcar, etanol, energía y levadura, reforzó su asociación con la empresa con otra opción confiable, esta vez para activar la trituradora en sus unidades ubicadas en Pitangueiras/SP y Castilho/SP.
Recientemente, las fábricas del grupo se adjudicaron dos motores de inducción trifásicos de de rotor bobinado de la línea Master de 6.000 hp, 6 polos y 13.800 V, equipado con un sistema de control para la elevación automática de las escobillas.
El diferencial de estos motores es que las escobillas encargadas de conectar un reóstato con el devanado del rotor, están en contacto con los anillos colectores sólo durante el arranque del motor, preservando así el conjunto durante la operación continua, evitando desgastes de las escobillas y anillo colector, permitiendo mayor tiempo de uso del motor sin paradas para mantenimiento. Una vez que el motor arranca con la adición de una resistencia externa a través del reóstato, se aumenta el par de arranque y se reduce significativamente la corriente de arranque, haciendo que el arranque sea mucho más suave para la red y permitiendo el arranque de las más diversas cargas con alta inercia o altos pares.
Los motores de inducción de rotor bobinado WEG con sistema de control automático de alza escobillas garantizarán mayor confiabilidad del proceso, además de menor impacto en el sistema eléctrico de la planta durante el arranque y la operación.