De eerste van de twee is gevestigd te Manaus, in de staat Amazonas. Deze fabriek werd bedoeld voor de vervaardiging van motoren voor de airconditioning industrie. Dankzij de investering van meer dan 8,5 miljoen US Dollar, zal de seriematige productie reeds aanvangen in Juli 2005.
De te verwachten jaarlijkse productie van te fabriek in Manaus is 1 miljoen elektrische motoren. De klanten voor deze motoren zijn wereldwijd verspreide OEM¿s zoals LG Electronics, Electrolux, Multibras en Climazon Industrial (Carrier).
De tweede nieuwe Braziliaanse vestiging ligt in São Bernardo do Campo, vlabij São Paulo.
De fabriek heeft een oppervlakte van 18.649 m² met een mogelijkheid tot uitbreiding tot 164.866m² en zal in een eerste fase 100 mensen tewerk stellen. In São Bernardo do Campo is de productie van hoogspanningsmotoren en generatoren tot 50 MegaWatt reeds begonnen.
Foto : Motoren voor airconditioning installaties geproduceerd in Manaus.