La producción de cemento es una de las fuentes de ingresos más importantes de Argelia. LAFARGE es una de las principales empresas que operan en este segmento de negocio con tres fábricas de cemento en Argelia: M'SILA, OGGAZ y CILAS.
Estas fábricas tienen una capacidad de producción de 11,5 megatoneladas/año y exportan alrededor de 150 mil toneladas por año de cemento semiacabado, también llamado “clinker”.
Para cumplir con sus objetivos de producción y exportación, LAFARGE Argelia continúa invirtiendo en nuevos equipos de producción, garantizando así el buen funcionamiento de sus fábricas. Estas adquisiciones también incluyen motores eléctricos de media tensión WEG que fueron diseñados con la experiencia de WEG en el segmento de cemento, con motores que van desde 900 kW hasta más de 6 MW, que fueron instalados en las áreas más importantes y cruciales de las plantas de cemento.
Los motores WEG de la línea M Mining fueron especialmente desarrollados con características electromecánicas que brindan durabilidad, resistencia y robustez para los ambientes severos de las plantas de cemento. Además, los motores M Mining se adaptan perfectamente a equipos de accionamiento que requieren un alto par de arranque, como máquinas trituradoras o trituradoras.