Disponibilizar ao mercado tintas cada vez mais sustentáveis é um dos objetivos da WEG. As formulações desta linha de tintas não apresentam em sua composição os chamados VOCs (Compostos Orgânicos Voláteis) e metais pesados. A ausência destes componentes contribui para a diminuição da poluição da atmosfera, da destruição da camada de ozônio, da agressão ao meio ambiente, como também oferece menores riscos à saúde dos profissionais de pintura e a sociedade em geral.
Nesta tendência, a WEG destaca sua produção de tintas em pó e as tintas líquidas de altos sólidos e a base água para serem usadas em diferentes aplicações e ambientes, sendo possível a produção das mais variadas cores e brilhos. A WEG produz tintas em pó, que não necessitam de solventes e geram menor quantidade de poluentes durante seu processo de produção. Além disso a empresa possui linhas específicas isentas de metais pesados, conhecidas como Tintas em Pó W-ECO. As tintas W-ECO são tintas ecológicas em pó que adotam rigorosos testes para atender a norma brasileira NBR NM 300-3:2004 e diretiva RoHS, adotada pela União Europeia. Suas aplicações são indicadas principalmente a móveis escolares e infantis, brinquedos, utensílios domésticos, além de máquinas e equipamentos em geral.
A produção de tintas líquidas sustentáveis se dá na troca da base solvente pela base água, como também em produtos de altos sólidos, os quais apresentam pequena quantidade de solventes em sua composição. Estas duas mudanças garantem grandes avanços na diminuição da poluição. Os segmentos que podem se beneficiar com estas modificações são variados, tais como: pisos, demarcações viárias, implementos agrícolas, rodoviários, autopeças, máquinas e equipamentos, repintura automotiva.
A WEG destaca ainda a linha de tintas líquidas W-POXI HIDRO AVA 413 NOBAC, que além de ser um acabamento hidrossolúvel, consegue aliar a resistência do epóxi às propriedades antimicrobianas e antifúngicas da linha NOBAC. Esta opção de tinta decorativa especial a base d’água possui um excelente aspecto e resiste à formação de manchas, sujeiras e apresenta boa resistência química. É principalmente usada em ambientes onde é necessária uma proteção maior contra fungos e bactérias, tais como hospitais, consultórios, ambientes escolares, evitando problemas a pessoas alérgicas, por exemplo.