WEG realizó, para la unidad REPSOL en Sines - Portugal, el suministro de un motor síncrono Ex-p (con sistema de presurización), 7,2 MW, 6 kV, 30 polos, y también del tablero de excitación, desarrollando e implementando una solución para automatizaciones de interconexión y protección. Este suministro llave en mano incluyó el diseño, fabricación y suministro del motor que requirió una serie de trámites, tales como: el retiro, acondicionamiento y almacenamiento del motor existente, el montaje y puesta en servicio del nuevo motor, el desarrollo y producción de un sistema de excitación, control del sistema de purga y presurización, la ejecución de los cambios necesarios en el cableado para recibir el nuevo sistema de excitación y, finalmente, la protección del motor y las interconexiones con la sala de control.
El nuevo motor SEL 2000, 7.2 MW, 200 rpm, 6 kV, 50 Hz, con aproximadamente 57 toneladas, fue suministrado para la aplicación del hipercompresor de etileno LDPE línea 2, cuya presión máxima alcanza los 2000 Bar.
Uno de los principales desafíos de este suministro fue la sustitución de un motor instalado hace años, requiriendo una primera intervención de relevamiento dimensional del motor, así como el estado del cableado existente; las señales de control, protección y sistema de presurización; del acoplamiento al hipercompresor; y certificación del motor para las condiciones existentes.
Este proyecto también va asociado a un cuidadoso estudio logístico por parte de WEG y REPSOL, con el fin de garantizar la correcta retirada y sustitución del motor antiguo, operación realizada a través del techo. Combinado con el cumplimiento de los más altos niveles de seguridad y respetando el alto peso de las piezas, altura y distancia al sitio, este suministro implicó el uso de una grúa con una capacidad de elevación de 400 toneladas, demostrando así un enfoque centrado en el cliente y en suministros de soluciones a medida.
El nuevo sistema de automatización implementado, tiene como objetivo integrar los sistemas de excitación, protección y auxiliares del motor síncrono, con el fin de permitir su funcionamiento dentro de los parámetros de seguridad requeridos por su certificación.
Este sistema también interactúa con otros dos equipos responsables del control de la excitación y protección del motor, así como con el sistema de control distribuido (DCS) y el sistema de disparo de emergencia (ESD) del cliente. En términos técnicos, la interfaz hombre-máquina se basa en una gran pantalla táctil “touch screen”.
Con la producción de esta solución innovadora y este suministro de referencia, WEG pretende aprovechar y aumentar su know-how en soluciones técnicas eficientes que satisfagan las necesidades de sus clientes. Las soluciones WEG, tanto en el área de Automatización como de Motores, se desarrollan para los más diversos segmentos de mercado, cumpliendo con los requisitos de calidad y rendimiento. Estos productos también permiten un fácil montaje, instalación, mantenimiento, futuras expansiones e intercambiabilidad.