Ambientes com presença de uma atmosfera explosiva, conhecidos como áreas classificadas, requerem cuidados especiais na construção, instalação e na escolha dos equipamentos elétricos para evitar-se o risco de explosão. 

Os motores elétricos podem tornar-se fontes de ignição quando operando em uma área classificada. Para evitar este risco, devem ser projetados com algumas características específicas que os tornem aptos a operar de forma segura. A correta escolha dos equipamentos respeitando a classificação da área especificada, além da instalação e manutenção adequada, são fundamentais para garantir a segurança das pessoas e das instalações.

Investindo constantemente no desenvolvimento de produtos e novas tecnologias, a WEG expandiu a linha W23 Sync+ para atender também aplicações em áreas classificadas. Os motores elétricos mais eficientes do mercado, agora estão aptos e certificados a operar em áreas classificadas como Zona 1 (tipo de proteção Ex: Segurança aumentada Ex eb) e Zona 2 (tipo de proteção Ex: segurança aumentada Ex ec), bem como áreas com presença de poeira combustível Zonas 21 ou 22 (tipo de proteção Ex: por invólucro Ex tb ou tc).

Além disso, os motores W23 Sync+ certificados para área classificada operam com temperatura máxima de 135°C (classe de temperatura T4), garantindo maior proteção contra autoignição da atmosfera explosiva presente no ambiente de instalação do motor.

A linha W23 Sync+ contempla o maior range de motores síncronos do mercado para áreas classificadas com potência de até 1.250 kW, nos tamanhos de carcaças 80 a 450, que podem ser aplicados nos mais variados segmentos, onde além de garantir segurança e confiabilidade, promovem menor consumo de energia através do seu elevado nível de eficiência, como IE5 (W23 Sync+) e o previsto nível IE6 (W23 Sync+Ultra). 

As certificações INMETRO Ex para mais esta linha de produto, reforçam o compromisso da WEG com a eficiência e sustentabilidade, expandindo suas linhas de produtos eficientes para atender segmentos de mercado que requerem conformidade a requisitos legais e padrões internacionais para operação em atmosferas explosivas.