![](https://static.weg.net/news/notice-CO-0190/Mais-de-2-mil-equipamentos-WEG-na-fabrica-de-celulose-da-Eldorado_noticia_detalhe_w_0000.jpg)
WEG suministró un sistema eléctrico con más de 2 mil equipos y servicios de comisionamiento, startup y soporte técnico para la primera fábrica de celulosa de Eldorado, en la ciudad de Três Lagoas (MS). Esta unidad ya es conocida como la mayor del mundo en una única línea. Eldorado Brasil Celulose SA tendrá capacidad para producir 1,5 millón de toneladas de celulosa blanqueada por año y la estimativa de contribuir con 20% del total de las exportaciones brasileñas de celulosa. El objetivo será satisfacer la demanda de fabricantes de papel en América del Norte, Europa y Asia.
La fábrica tiene el concepto de “Best Available Tecnology”, de forma de superar todas las exigencias del mercado internacional y la planta será autosuficiente en energía eléctrica producida a partir de biomasa. La entrega de los productos WEG se inició en noviembre de 2011 y fue concluida en julio de este año por transporte carretero. “Suministramos equipos que permiten una alta disponibilidad y confiabilidad del sistema”, destaca el coordinador de Contratos de WEG, Sergio Davilla.
Los productos suministrados por WEG son: una subestación, 800 unidades de motores de las líneas W22, HGF y MGF 4160V; 66 transformadores a seco IP 23 y 4 transformadores a aceite (01×110 MVA y 1×55 MVA con conmutación bajo carga y 02×140MVA con conmutación a vacío); 800 columnas CCMs inteligentes 690V CCM03i con relés inteligentes; 54 columnas CCM’S MT 4160V MTW03; 280 unidades de convertidores 690 V – CFW11; 78 convertidores modulares 690V CFW11M y 10 convertidores 4160V – MVW01. WEG está suministrando el servicio de seguimiento para recepción y almacenamiento de los equipos, comisionamiento, startup y operación asistida.
Sobre Eldorado
Eldorado Brasil Celulose SA es una empresa brasileña que está construyendo la mayor fábrica de celulosa en línea, única en el mundo con una inversión estimada de R$ 6,2 billones.